{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Stecker; mit Zugentlastungsgehäuse; 2-polig; Kod. F; lichtgrau",
"description" : "<h2>Stiftleiste <i>WINSTA</i>® KNX mit Zugentlastung</h2><br/><br/>Die Stiftleiste <i>WINSTA</i>® KNX 2-polig schafft die Voraussetzung für die Montage feindrähtiger und eindrähtiger Leiter. Die Installationssteckverbinder mit Federanschlusstechnik glänzen gänzlich ohne Verschraubung. Sie lassen sich ressourcenschonend in einer großen Zahl von Anwendungen ohne Fehler montieren. Die farbliche und mechanische Kodierung der Installationssteckverbinders gewährleistet eine fehlerfreie Installation der einzelnen Komponenten – Fehlsteckschutz inklusive. Der Installationssteckverbinder ist gemäß der Schutzart IP20 geschützt. Das bedeutet, dass man mit dem Finger nicht an spannungsführende Kontaktelemente gelangen kann. Die vereinheitlichte KNX-Schnittstelle steht für ein einheitliches und herstellerübergreifendes Kommunikationsprotokoll zur intelligenten Vernetzung moderner Haus- und Gebäudesystemtechnik. in Kodierung F unterstützen Anwendungen im Bereich der Niederspannung.<br/><br/><h3>Push-in CAGE CLAMP®-Federanschlusstechnik – Installationen fehlerfrei stecken, statt umständlich zu verschrauben!</h3><br/><br/>Mit dem Steckverbindersystem <i>WINSTA</i>® wird die Elektroinstallation steckbar. Das spart Zeit, senkt Kosten und reduziert den Serviceaufwand. Wählen Sie Qualität und Haltbarkeit – mit Aufdruck von WAGO werden Installationen mehrerer elektrischer Komponenten wahrnehmbar vereinfacht. <br/><br/><ul><br/><li>Zeitersparnis, da keine Verdrahtung auf der Baustelle notwendig</li><li>für Hochleistungsverbindungen in der Spannungsversorgung</li><li>flexible und platzsparende Verlegung</li><li>schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb</li></ul>",
"mpn" : "893-1032",
"sku" : "893-1032",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000030002f0b5000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzIzfGltYWdlL2pwZWd8YUdSbUwyZ3hOQzh4TXpNeE1qZ3hPVFkxT0RjNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNRE13TURBeVpqQmlOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA5NDFjMTRlNGI4ZGUzOTdmNGRhNzZlMzEwY2JkMWFjM2NjNDQ0OTA2YWU4NGM5MWYzNWFiZTA0YjM4ZWM1MTY",
"gtin13" : "4045454267452",
"category" : "Steckverbinder",
"url" : "https://www.wago.com/at/steckverbinder/stecker/p/893-1032"
}
WINSTA® ist das Steckverbindersystem, das optimal auf die hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten ist. Es macht die Elektroinstallation steckbar und dadurch schnell, sicher und fehlerfrei.