MCS MIDI Classic Art.-Nr. 232-132/031-000THT-Federleiste; gerade; Rastermaß 5 mm; 2-polig; Befestigungflansch; Lötstift 0,6 x 1,0 mm; grau1 von 3 Abmessungen in mmL = Polzahl x RastermaßL1 = L + 3 mmL2 = L + 8,8 mmL3 = L + 14,8 mm2- bis 3-polige Federleisten – nur 1 RastnaseFarbe: Art.-Nr. 232-132/031-000 THT-Federleiste; gerade; Rastermaß 5 mm; 2-polig; Befestigungflansch; Lötstift 0,6 x 1,0 mm; grauBitte warten...VPE (UVPE): 100 StückIn den WarenkorbDatenblatt generierenVergleichenMerkenKonfigurierenArt.-Nr. 232-132/031-000 THT-Federleiste; gerade; Rastermaß 5 mm; 2-polig; Befestigungflansch; Lötstift 0,6 x 1,0 mm; grauBitte warten...VPE (UVPE): 100 StückIn den WarenkorbDatenblatt generierenVergleichenMerkenKonfigurieren