MCS MIDI Classic Art.-Nr. 232-180THT-Federleiste; gerade; Rastermaß 5,08 mm; 20-polig; Lötstift 0,6 x 1,0 mm; orange1 von 3 Abmessungen in mmL = (Polzahl x Rastermaß) + 1,5 mm2- bis 3-polige Federleisten – nur 1 RastnaseFarbe: Art.-Nr. 232-180 THT-Federleiste; gerade; Rastermaß 5,08 mm; 20-polig; Lötstift 0,6 x 1,0 mm; orangeBitte warten...In den WarenkorbDatenblatt generierenVergleichenMerkenKonfigurierenArt.-Nr. 232-180 THT-Federleiste; gerade; Rastermaß 5,08 mm; 20-polig; Lötstift 0,6 x 1,0 mm; orangeBitte warten...In den WarenkorbDatenblatt generierenVergleichenMerkenKonfigurieren