MCS MIDI Classic Art.-Nr. 232-263/047-000THT-Federleiste; abgewinkelt; Rastermaß 5,08 mm; 3-polig; Distanzflansch; Lötstift 0,6 x 1,0 mm; orange1 von 3 Abmessungen in mmL = Polzahl x RastermaßL1 = L + 3 mmL2 = L + 8,8 mmL3 = L + 14,8 mm2- bis 3-polige Federleisten – nur 1 RastnaseFarbe: THT-Federleiste; abgewinkelt; Rastermaß 5,08 mm; 3-polig; Distanzflansch; Lötstift 0,6 x 1,0 mm; orangeBitte warten...VPE (UVPE): 50 StückIn den WarenkorbDatenblatt generierenVergleichenMerken THT-Federleiste; abgewinkelt; Rastermaß 5,08 mm; 3-polig; Distanzflansch; Lötstift 0,6 x 1,0 mm; orangeBitte warten...VPE (UVPE): 50 StückIn den WarenkorbDatenblatt generierenVergleichenMerken