MCS MIDI Classic Art.-Nr. 232-742THT-Federleiste; gerade; Rastermaß 7,5 mm; 12-polig; Lötstift 0,6 x 1,0 mm; grau1 von 3 Abmessungen in mmL = (Polzahl – 1) x Rastermaß + 5 mm + 1,5 mm2- bis 3-polige Federleisten – nur 1 RastnaseFarbe: Bild weicht vom Artikel ab. THT-Federleiste; gerade; Rastermaß 7,5 mm; 12-polig; Lötstift 0,6 x 1,0 mm; grauBitte warten...In den WarenkorbDatenblatt generierenVergleichenMerken THT-Federleiste; gerade; Rastermaß 7,5 mm; 12-polig; Lötstift 0,6 x 1,0 mm; grauBitte warten...In den WarenkorbDatenblatt generierenVergleichenMerken