MCS MIDI Classic Art.-Nr. 232-841/039-000THT-Federleiste; abgewinkelt; Rastermaß 7,5 mm; 11-polig; Verriegelungsklinke; Lötstift 0,6 x 1,0 mm; grau1 von 3 Abmessungen in mmL = (Polzahl – 1) x Rastermaß + 5 mmAbstand zum ersten Lötstift 2,2 mm2- bis 3-polige Federleisten – nur 1 RastnaseFarbe: Bild weicht vom Artikel ab. THT-Federleiste; abgewinkelt; Rastermaß 7,5 mm; 11-polig; Verriegelungsklinke; Lötstift 0,6 x 1,0 mm; grauBitte warten...VPE (UVPE): 10 StückIn den WarenkorbDatenblatt generierenVergleichenMerken THT-Federleiste; abgewinkelt; Rastermaß 7,5 mm; 11-polig; Verriegelungsklinke; Lötstift 0,6 x 1,0 mm; grauBitte warten...VPE (UVPE): 10 StückIn den WarenkorbDatenblatt generierenVergleichenMerken