MCS MIDI Classic Art.-Nr. 232-864THT-Federleiste; abgewinkelt; Rastermaß 7,62 mm; 4-polig; Lötstift 0,6 x 1,0 mm; orange1 von 3 Abmessungen in mmL = (Polzahl – 1) x Rastermaß + 5,08 mm + 1,5 mmAbstand zum ersten Lötstift 2,2 mm2- bis 3-polige Federleisten – nur 1 RastnaseFarbe: Bild weicht vom Artikel ab. THT-Federleiste; abgewinkelt; Rastermaß 7,62 mm; 4-polig; Lötstift 0,6 x 1,0 mm; orangeBitte warten...In den WarenkorbMuster anfordernDatenblatt generierenVergleichenMerken THT-Federleiste; abgewinkelt; Rastermaß 7,62 mm; 4-polig; Lötstift 0,6 x 1,0 mm; orangeBitte warten...In den WarenkorbMuster anfordernDatenblatt generierenVergleichenMerken