MCS MIDI Art.-Nr. 722-233/031-000THT-Federleiste; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 3-polig; 100% fehlsteckgeschützt; Befestigungflansch; Lötstift 0,6 x 1,0 mm; lichtgrau1 von 3 Abmessungen in mmL = Polzahl x RastermaßL1 = L + 3 mmL2 = L + 8,8 mmL3 = L + 14,8 mm2-polige Federleisten – nur 1 RastnaseFarbe: Bild weicht vom Artikel ab. THT-Federleiste; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 3-polig; 100% fehlsteckgeschützt; Befestigungflansch; Lötstift 0,6 x 1,0 mm; lichtgrauBitte warten...In den WarenkorbDatenblatt generierenVergleichenMerken THT-Federleiste; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 3-polig; 100% fehlsteckgeschützt; Befestigungflansch; Lötstift 0,6 x 1,0 mm; lichtgrauBitte warten...In den WarenkorbDatenblatt generierenVergleichenMerken