MCS MINI HD Art.-Nr. 713-1412THT-Stiftleiste, 2-reihig; Lötstift 0,8 x 0,8 mm; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 3,5 mm; 24-polig; schwarz1 von 4 Abmessungen in mmL = [(Polzahl/2) – 1] x Rastermaß + 5,2 mmFarbe: Bild weicht vom Artikel ab. THT-Stiftleiste, 2-reihig; Lötstift 0,8 x 0,8 mm; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 3,5 mm; 24-polig; schwarzBitte warten...In den WarenkorbDatenblatt generierenVergleichenMerken THT-Stiftleiste, 2-reihig; Lötstift 0,8 x 0,8 mm; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 3,5 mm; 24-polig; schwarzBitte warten...In den WarenkorbDatenblatt generierenVergleichenMerken