MCS MINI HD Art.-Nr. 713-1473/037-000THT-Stiftleiste, 2-reihig; Lötstift 0,8 x 0,8 mm; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; mit Orientierungsnase; Trennhilfe; Rastermaß 3,5 mm; 26-polig; schwarz1 von 3 Abmessungen in mmL = [(Polzahl/2) – 1] x Rastermaß + 11,6 mmFarbe: Bild weicht vom Artikel ab.Art.-Nr. 713-1473/037-000 THT-Stiftleiste, 2-reihig; Lötstift 0,8 x 0,8 mm; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; mit Orientierungsnase; Trennhilfe; Rastermaß 3,5 mm; 26-polig; schwarzBitte warten...VPE (UVPE): 50 StückIn den WarenkorbDatenblatt generierenVergleichenMerkenKonfigurierenArt.-Nr. 713-1473/037-000 THT-Stiftleiste, 2-reihig; Lötstift 0,8 x 0,8 mm; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; mit Orientierungsnase; Trennhilfe; Rastermaß 3,5 mm; 26-polig; schwarzBitte warten...VPE (UVPE): 50 StückIn den WarenkorbDatenblatt generierenVergleichenMerkenKonfigurieren