Art.-Nr. 2091-1426/005-000THT-Stiftleiste; Lötstift Ø 1,0 mm; abgewinkelt; Befestigungflansch; Rastermaß 3,5 mm; 6-polig; lichtgrau1 von 4 Abmessungen in mmL = (Polzahl x Rastermaß) + 2 mmL1 = (Polzahl x Rastermaß) + 7,8 mmL2 = (Polzahl x Rastermaß) + 6,8 mmA = 3,6 mm THT-LötstiftA = 2,4 mm THR-LötstiftFarbe: Art.-Nr. 2091-1426/005-000 THT-Stiftleiste; Lötstift Ø 1,0 mm; abgewinkelt; Befestigungflansch; Rastermaß 3,5 mm; 6-polig; lichtgrauSteckrichtung zur Leiterplatte: 0°Polzahl: 6VPE (UVPE): 100 StückIn den WarenkorbDatenblatt generierenVergleichenMerkenArt.-Nr. 2091-1426/005-000 THT-Stiftleiste; Lötstift Ø 1,0 mm; abgewinkelt; Befestigungflansch; Rastermaß 3,5 mm; 6-polig; lichtgrauSteckrichtung zur Leiterplatte: 0°Polzahl: 6VPE (UVPE): 100 StückIn den WarenkorbDatenblatt generierenVergleichenMerken