{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Elektronischer Schutzschalter; 1-kanalig; Eingangsspannung DC 24 V; 1 A; NEC Class 2; Meldekontakt",
"description" : "<p><b>Merkmale:</b></p><ul><li>Platzsparender elektronischer Schutzschalter, mit einem Kanal</li><li>Zur sekundärseitigen Absicherung, schaltet zuverlässig und sicher bei Überlast und Kurzschluss ab</li><li>Einschaltkapazität < 6.000 μF</li><li>Ermöglicht den Einsatz eines kostengünstigen Standardnetzgerätes</li><li>Geringer Verdrahtungsaufwand dank zweier Ausgänge für die Ausgangsspannung und vielfacher Brückungsmöglichkeiten auf Ein- und Ausgangsseite (z. B. Brückung der Ausgangsspannung auf Geräte der Serien 857 und 2857)</li><li>Statussignal, als Einzel- oder Sammelmeldung einstellbar</li><li>Reset, Einschalten und Ausschalten über Ferneingang oder über Taster vor Ort</li><li>Verhindern der Überlastung des Netzgerätes durch Summeneinschaltstrom dank zeitversetztem Einschalten im Verbundbetrieb</li></ul>",
"mpn" : "787-3861/100-1000",
"sku" : "787-3861/100-1000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-10352380-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODUyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmcyTVM4eE16Z3dNakkxTlRBMU5qa3lOaTh5TURCZk1UQXpOVEl6T0RCZlJFVXVhbkJufDFlMzA4MzE4OTczNmQzM2ZjZmQyYmNhNTA0OGRjYTc4YzAzODRjYzI0NThkMDFiMTc4ODdjZDk0MzZjYTRlZTI",
"gtin13" : "4066966363616",
"category" : "Schutzgeräte und -elektronik",
"url" : "https://www.wago.com/at/ueberspannungsschutz-sonderelektronik/elektronischer-schutzschalter/p/787-3861_100-1000"
}