Beschriftungsmaterial

19. Juli 2023
Alles auf der Rolle

WAGO bietet für alle Aufgaben im Schaltschrank – egal ob Klemmenbeschriftung, Kabel- und Leitermarkierung oder Gerätekennzeichnung – die passenden Beschriftungsmaterialien. Diese können mit dem Thermotransfersdrucker Smart Printer über die Software Smart Script schnell und einfach bedruckt werden.

Die Materialien befinden sich zusammenhängend auf einer Rolle – dies sorgt für eine schnelle Montage. Bei Bedarf können sie aber auch vereinzelt genutzt werden wie zum Beispiel der TOPJOB® S-Streifen (2009-110). Dieser wird am Anfang fixiert und muss danach nur noch über den entsprechenden Bereich gezogen werden, wodurch das einzelne Aufrasten entfällt.

Zudem kommt es durch die auftragsbezogene Beschriftung und vollständige Verwendung der Materialien zu weniger Verschwendung. Je nach Verwendungszweck sind ausgewählte Leiter- und Gerätemarkierer in den Farben Weiß, Rot, Gelb, Blau oder Grün erhältlich.

Klemmenbeschriftung

  • Mehrzeilig bedruckbare Beschriftungsstreifen für mehr Übersicht im Schaltschrank
  • WMB-Inline, die WMB-Schilder von der Rolle: vielseitig für mehrere Klemmengrößen geeignet – eine Schildgröße für alle Standardanwendungen

Kabel- und Leitermarkierer

  • Unterschiedliche Varianten: Kennzeichnungstüllen, selbstlaminierende Etiketten, Adermarkierer zum Auffädeln oder Schrumpfschläuche
  • Mit unterschiedlich großen Beschriftungsflächen

Gerätekennzeichung

  • Ausgewähltes Sortiment an Etiketten, Tasterschildern, Gewebeetiketten und Typenschildern für eine optimale Beschriftung von Geräten und Schaltschränken
  • Materialien in unterschiedlichen Farb- und Größenvarianten

Beschriftung mit WAGO

Läuft wie gedruckt

Dass wir einen unschlagbar günstigen Drucker haben, setzen wir voraus. Dass das Beschriftungsmaterial klasse ist, auch. Viel wichtiger als die Produkte selbst ist jedoch, dass alles zusammenpasst – denn eine wirtschaftliche Beschriftung im Schaltschrank funktioniert nur, wenn die Beschriftungsdaten komfortabel und fehlerfrei gedruckt werden. Genau das bietet das WAGO Beschriftungssystem. Und die neue WAGO Beschriftungssoftware Smart Script legt noch eine Schippe drauf.

Beschriftungssoftware Smart Script

Die perfekte Beschriftungssoftware für das Erstellen und Drucken individueller Beschriftungslösungen!
Zusammen mit dem Thermotransferdrucker Smart Printer bildet die Beschriftungssoftware eine effiziente und kostengünstige Lösung für die Beschriftung von Einzelkomponenten wie Klemmen, Etiketten, Typenschildern und Leitermarkierern sowie komplette Verteiler und Schaltschränke.

>Software downloaden