Das mobile Beschriftungssystem
4. November 2024Der ideale Begleiter für die Beschriftung direkt vor Ort

Auf der Baustelle oder im Shopfloor kommt es häufig vor, dass Klemmen, Leiter und Geräte schnell beschriftet werden müssen, um den Überblick und die Zuordnung zu behalten.
Mit unserem neuen mobilen Beschriftungssystem – bestehend aus unserem WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer, einer kostenlosen Beschriftungsapp und einer dazu passenden Tasche – kann die Beschriftung von Schaltschrankmaterialien nun auch ortsungebunden erfolgen. So lassen sich auch kurzfristige Anpassungen direkt vor Ort vornehmen. Dazu einfach den Druckjob über die intuitive Beschriftungsapp anlegen – und die Schilder schnell direkt vor Ort per Bluetooth® auszudrucken. Auf Wunsch kann auch eine Powerbank für das mobile Beschriftungsgerät dazu bestellt werden.
Die Vorteile von mobiler Beschriftung auf einen Blick:
- Flexibilität: Dank mobiler Beschriftung kann ortsungebunden – sowohl im Shopfloor als auch auf der Baustelle – beschriftet werden.
- Zeit- und Kostenersparnis: Mobile Beschriftung verkürzt die Installationszeiten und führt deshalb zu einer schnelleren Inbetriebnahme von Maschinen und Anlagen – und somit auch zu potenziellen Kosteneinsparungen.
- Individuelle Anpassbarkeit: Mit dem mobilen Beschriftungssystem können Beschriftungen direkt vor Ort an die spezifischen Bedürfnisse der Kunden angepasst werden – auch kurzfristig.
- Breite Auswahl an Beschriftungsmaterialien: Von Klemmenmarkierung, über Leiter- und Adermarkierung bis hin zu Gerätekennzeichnung