[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
Auf dieser Seite:
[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/led-industrie" }, "headline": "LED-Module rückseitig anschließen", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/2070-522und0462-unten-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTkwNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGxaUzlvTkRndk9Ea3hPVFUyTkRVMU1ERTNOQzVxY0djfDA0NDRkN2U0ZDM2ZDg1MjZhYzAyN2IzMzI1ZmI4OGI3OTExMjY5NTgwNjEwMmFkNDUwNTYzNDRhYjQ2MjcwNGM" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Dec 20 07:19:38 CET 2017", "dateModified": "Fri Feb 23 10:02:58 CET 2024" }

News
LED-Module rückseitig anschließen

Die neuen Through-Board SMD-Leiterplattenklemmen der Serie 2070 von WAGO ermöglichen den rückseitigen Anschluss von LED-Modulen. Unerwünschte Schattenbildung wird so reduziert und das Verdrahten vereinfacht.

Mit der Serie 2070 bringt WAGO neue SMD-Leiterplattenklemmen für ein- und feindrähtige Leiterquerschnitte von 0,2 bis 0,75 mm2 (AWG 24 bis AWG 18) auf den Markt. Die Besonderheit: die neuen Klemmen sind für den rückseitigen Anschluss von LED-Modulen konzipiert.

Die neuen Through-Board SMD-Leiterplattenklemmen der Serie 2070 sind somit optimal für Linear-LED-Module sowie Leuchten mit ultraflacher Bauform geeignet.

Ihre Vorteile:

  • Minimale Bauhöhe auf der Modul-Vorderseite (1,1 mm) minimiert Schattenbildung

  • Rückseitiger Leiteranschluss vereinfacht das Verdrahten von LED-Modulen

Einfache Handhabung

Der bewährte Push-In CAGE CLAMP®-Anschluss erlaubt das direkte Stecken eindrähtiger Leiter. Für den Anschluss von feindrähtigen Leitern, sowie zum Lösen aller Leiter, wird die Klemmstelle komfortabel mit Hilfe eines Betätigungswerkzeuges geöffnet.

Optional bietet WAGO Varianten mit Deckel, der die Klemmstelle von der Modulvorderseite verdeckt und somit zusätzlich für eine homogene, weiße Ansicht sorgt. Die Abdeckung bietet gleichzeitig eine mittige Ansaugfläche für einen optimalen automatischen Bestückungsprozess.

Auf einen Blick

  • Vereinfachtes Fertigungsverfahren der Leuchten durch Verdrahtung auf der Rückseite des LED-Moduls
  • Push-in CAGE CLAMP® für direktes Stecken von eindrähtigen Leitern
  • Betätigungsöffnung zum einfachen Anschließen und Lösen aller Leiterarten mit Betätigungswerkzeug
  • Für manuelle und automatische Verdrahtung
  • Mittige Ansaugfläche für optimale automatische Bestückung
  • Optionale Bedruckung der Klemmstelle zur Vermeidung von Fehlverdrahtung
  • Hohe Luft- und Kriechstrecken für Einsatz bis 500 V nach EN 60598-1
Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Vertrieb

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr
Fr. 8:00-15:00 Uhr
Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Weitere Serviceangebote:

Produktübersicht

Weitere Produktbereiche

Unser Angebot für Sie

SMD-Leiterplattenklemmen

Die SMD-Leiterplattenklemmen-Familie von WAGO ist für Ihre LED-Anwendungen, aber auch industrielle Anwendungen, die optimale Lösung. Überzeugen Sie sich von den vielfältigen Vorteilen wie Kompaktheit und einfache Handhabung.

smd-leiterplattenklemme_Serie2060_2000x1125px.jpg