[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Leistungselektronik_Key-Visual_2000x2000px.jpg

WAGO Leiterplattenklemmen und WAGO Leiterplatten-Steckverbinder für Leistungselektronik

Mehr Power auf der LeiterplatteDie Entwicklung zu immer kompakter werdenden Bauteilen stellt auch die Leistungselektronik vor neue Anforderungen. Die gesteigerte Leistungsdichte durch die Zusammenführung von Signal- und Leistungsebene auf der Leiterplatte wirkt sich auch auf die Anschlusstechnik aus. Leiterplattenklemmen und Leiterplatten-Steckverbinder müssen dementsprechend kompakt sein, hohe Ströme zuverlässig übertragen und gleichzeitig auch unter anspruchsvollen Bedingungen in Verbindung mit der Leiterplatte zuverlässig arbeiten.

Ihre Vorteile:

  • Umfangreiches Produktportfolio von 0,2 bis 25 mm2
  • Direktes Stecken durch Push-in CAGE CLAMP®
  • Erhöhter Anschlussbereich und erhöhte Stromtragfähigkeit
  • Leitanschlussrichtung horizontal und vertikal zur Leiterplatte
  • Prüfmöglichkeit 0° und 90° zur Anschlussrichtung

Produktübersicht

Entdecken Sie unsere Produkte aus dem Bereich Leistungselektronik

Leiterplattenklemmen mit Push-in CAGE CLAMP® und Hebel

Die Leiterplattenklemmen mit Push-in CAGE CLAMP® und Hebel (Serien 2604, 2606 und 2616) werden werkzeuglos und intuitiv mit dem Hebel bedient. Gepaart mit den kompakten Abmessungen, der hohen Stromtragfähigkeit und der eingesetzten Anschlusstechnik ermöglichen die Klemmen mehr Schnelligkeit und Komfort bei der Verdrahtung. Die Bedienung mit dem Hebel sorgt durch geringen Kraftaufwand beim Schließen für eine sichere Kontaktierung. Die Raststellungen des Hebels sind eindeutig (offen oder geschlossen), das Erreichen der jeweiligen Position wird zusätzlich durch ein haptisch-akustisches Signal verdeutlicht. Der Leiteranschluss kann horizontal oder vertikal zur Leiterplatte vorgenommen werden und bietet darüber hinaus zwei Prüfmöglichkeiten in 0° oder 90° zur Anschlussrichtung.

Ihre Vorteile:

  • Für mehr Schnelligkeit und Komfort bei der Verdrahtung
  • Werkzeuglose, intuitive Betätigung durch Hebelanschluss
  • Sichere Kontaktierung durch einfaches und kraftarmes Schließen
  • Eindeutige Raststellung des Hebels (geöffnet/geschlossen)

Leistungselektronik_Hebel_2000x2000px.jpg

Leiterplattenklemmen mit Push-in CAGE CLAMP®

Die Leiterplattenklemmen mit Push-in CAGE CLAMP® (Serien 2624, 2626 und 2636) eignen sich ideal für den kompakten Geräteanschluss, z. B. in Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen oder Gehäusedurchführungen/Gehäuseausschnitten. Die Werkzeugbetätigung erfolgt aus Leiteranschlussrichtung. Somit können die Leiterplattenklemmen auch bei dichter Platzierung der Bauteile auf der Leiterplatte komfortabel bedient werden. Der Leiteranschluss kann horizontal oder vertikal zur Leiterplatte erfolgen. Dadurch stehen ebenfalls zwei Prüfmöglichkeiten in 0° oder 90° zur Anschlussrichtung zur Verfügung. Die integrierte Push-in CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik erlaubt das direkte Anschließen von eindrähtigen Leitern und feindrähtigen Leitern mit Aderendhülse.

Ihre Vorteile:

  • Für den kompakten Geräteanschluss
  • Ideal für Gehäuseausschnitte und beengte Platzverhältnisse
  • Betätigung aus Leiteranschlussrichtung
  • Kompatibilität zu bestehenden Lösungen
  • Einsatzmöglichkeit gemäß EN und UL 61800-5-1 (Details auf Anfrage)

Leistungselektronik_oHebel_2000x2000px.jpg

Produktneuheit

Maximale Sicherheit bei minimalem Platzbedarf

Leiterplatten-Steckverbindersystem MCS MAXI 6 bietet Flexibilität bei der Auswahl der passenden Verriegelungslösung

Maximale Sicherheit bei minimalem Platzbedarf und mehr Flexibilität im Gerätedesign – das bieten die drei Verriegelungssysteme für das Leiterplatten-Steckverbindersystem MCS MAXI 6. Damit haben Elektronikentwickler immer die optimale Verriegelungsmöglichkeit zur Hand, um ihre Applikationen vor einem unbeabsichtigten Trennen der Steckverbinder zu schützen.

Alle drei Verriegelungslösungen sind intuitiv und einhändig bedienbar. Die seitliche Verriegelungsklinke ist die klassische Wahl für Anwendungen, in denen neben dem Steckverbinder ausreichend Platz zur Betätigung vorhanden ist. Die Mittenverriegelung ist besonders für Applikationen geeignet, bei denen Steckverbinder direkt nebeneinander auf einer Gerätefront platziert werden, denn sie verriegelt kompakt ohne zusätzliche Rasterbreite. Wenn in Sachen Platz jedoch keinerlei Spielraum mehr besteht, bietet sich für diese extrem beengten Platzverhältnisse eine weitere Mittenverriegelung an, die frontal oberhalb der Leitereinführung betätigt wird.

Der Anwender im Feld profitiert von einer weltweit intuitiven, schnellen und einfachen Betätigung, dank eindeutiger Farbgestaltung der Verriegelungen sowie der werkzeuglosen, automatischen Verrastung inklusive akustischem und haptischem Signal beim Stecken.

Ihre Vorteile:

  • Höchste Sicherheit und maximale Flexibilität für individuelles Gerätedesign
  • Drei platzsparende Varianten im kompakten und robusten Design
  • Weltweit schneller und einfacher Einsatz dank eindeutiger, werkzeugloser und intuitiv bedienbarer Verrastung mit einer Hand

Artikelnummern:

831-1102/038-000 bis 831-1109/038-000
831-1102/322-000 bis 831-1109/332-000
831-1102/306-000 bis 831-1106/306-000

Verfügbarkeit: März 2021

MM-17016_2000x1125.jpg

Feldanschluss wird handlich – auch für kleine Querschnitte

Leiterplatten-Steckverbinder MCS MINI mit Hebel und Push-in-Anschluss bietet mehr Verdrahtungskomfort für Leiterquerschnitte bis 1,5 mm2.

Montageadapter – flexibel einsetzbar für stabile und sichere Tragschienen- und Oberflächenmontage

Eine feste Fixierung, die flexibel einsetzbar ist: Das bieten die Montageadapter für die Leiterplatten-Steckverbindersysteme MCS MAXI 6 und 16 mit Hebel. Befestigen Sie fliegende Verbindungen für Querschnitte bis 25 mm2 ganz einfach in Ihrer Anwendung – auf einer Tragschiene (TS 35) oder einer Oberfläche.

Mehr Informationen

Erfahren Sie mehr zum Thema

Alle Produkte

Entdecken Sie die ganze Produktvielfalt von WAGO im Bereich Leistungselektronik.

Leistungselektronik_Key-Visual_2000x1500px.jpg

Steckverbindersystem MCS

Erfahren Sie mehr über das WAGO Steckverbindersystem MCS

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Video Leiterplattenklemmen und Leiterplatten-Steckverbinder für Leistungselektronik

Entdecken Sie unsere Leiterplattenklemmen für Leistungselektronik im Video.

Broschüre: Leistungselektronik

Leiterplattenklemmen für Leistungselektronik: Mehr Power auf der Leiterplatte

download_2000x1500.jpg
Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Weitere Serviceangebote:

Das könnte Sie auch interessieren

Passende Produkte zu unserer Leistungselektronik

Leiterplattenklemmen und Leiterplatten-Steckverbinder

Für jede Anwendung die passende Federanschlusstechnik: Leiterplattenklemmen und Leiterplatten-Steckverbinder von WAGO lassen sich schnell und sicher anwenden.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1500.jpg

Part Community

Finden Sie unsere neuen Leiterplattenklemmen für Leistungselektronik jetzt auch in der „Part Community“.

part-community_2000x1500.jpg

Smart Designer – Leiterplattendesign leicht gemacht

Leiterplattenklemmen und Leiterplatten-Steckverbinder zu individualisieren – das gelingt mit dem WAGO Konfigurator Smart Designer schnell und einfach.

MM-12486_Smart Designer and UltraLibrarian for PCB_2000x1125.jpg

CAE-Daten erleichtern Leiterplattenengineering

WAGO Leiterplattenkomponenten ins PCB-Design integrieren – ganz einfach dank CAx-Daten mit „Schematic Symbols and PCB Footprints“.

MM-12486_Smart Designer and UltraLibrarian for PCB_1_2000x1125.jpg