Leiterplattenklemmen und Leiterplatten-Steckverbinder für Leistungselektronik
Für die Leistungselektronik hat WAGO zwei Leiterplattenklemmen-Familien sowie ein Steckverbindersystem für Querschnitte bis 25 mm2 und bis zu einem Nennstrom von 76 A im Programm. Die kompakten und zugleich leistungsfähigen Leiterplattenklemmen – mit und ohne Hebel – bieten nicht nur eine komfortable Bedienung, sondern auch die größtmögliche Flexibilität beim Leiteranschluss. Das Steckverbindersystem MCS MAXI 16 ist zudem der weltweit erste Steckverbinder mit Hebel für Leistungselektronik.
Ihre Vorteile:
- Umfangreiches Produktportfolio
- Direktes Stecken mit der Push-in CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik
- Erhöhter Anschlussbereich und Stromtragfähigkeit
- Kosten- und Platzersparnis durch den Einsatz von kompakten Klemmen für große Querschnitte und Ströme
- Leiteranschluss horizontal und vertikal zur Leiterplatte
- Prüfmöglichkeit 0° und 90° zur Anschlussrichtung
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichen Branchen und Applikationen
![steckverbinder_keyvisual_leistungselektronik_2000x2000_2.jpg](/medias/200-steckverbinder-keyvisual-leistungselektronik-2000x2000-2.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU0fGltYWdlL2pwZWd8YURFMUwyZ3pZeTh4TkRFd09UazJOakV3TmpZMU5DOHlNREJmYzNSbFkydDJaWEppYVc1a1pYSmZhMlY1ZG1semRXRnNYMnhsYVhOMGRXNW5jMlZzWld0MGNtOXVhV3RmTWpBd01IZ3lNREF3WHpJdWFuQm58Mjg4MzJkOTg3ZWQ5NDg2YWUwMDM1MDlmOTNiOTAyZWNjMzMzOWNhZmI3ZDJmYzExMzk0ZTc3YTcyZjU4ZDBmNQ)
SMD-Leiterplattenklemmen
Die SMD-Leiterplattenklemmen-Familie von WAGO ist für Ihre LED-Anwendungen, aber auch industrielle Anwendungen, die optimale Lösung. Überzeugen Sie sich von den vielfältigen Vorteilen wie Kompaktheit und einfache Handhabung.
Ihre Vorteile:
- Direktes Stecken eindrähtiger Leiter
- Minimierung der Schattenbildung durch geringe Bauhöhen und weiße Gehäusefarbe
- Vollständige Integration in den automatisierten Fertigungsprozess durch „Tape-and-Reel“-Verpackung
![smd-leiterplattenklemme_Serie2060_2000x2000px.jpg](/medias/200-smd-leiterplattenklemme-Serie2060-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTA5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmcxTmk4eE5EQTRNak15T0RVMU9UWTBOaTh5TURCZmMyMWtMV3hsYVhSbGNuQnNZWFIwWlc1cmJHVnRiV1ZmVTJWeWFXVXlNRFl3WHpJd01EQjRNakF3TUhCNExtcHdad3w3ZmVhNmFhNDEwYTc2Y2UxYTRmY2VjNmUyYjdhZTA4NjE0ZmJhMWUxMmZhMzU0M2I2MThlNWMxZWY5ZGU4OTNi)
Leiterplattenklemmen
Für den Anschluss von Leiterplatten an Ihre Geräteumgebung stellt WAGO ein umfangreiches Programm an Leiterplattenklemmen mit Leiterquerschnitten von 0,08 bis 16 mm2 zur Verfügung. In metrischen oder zölligen Rastermaßen von 2,5 bis 20 mm bietet WAGO die passende Lösung für Ihre Anwendung.
Ihre Vorteile:
- Einfache und sichere Handhabung durch direktes Stecken eindrähtiger Leiter mit Push-in CAGE CLAMP®
- Große Auswahl an Leiterplattenklemmen mit unterschiedlichen Leitereinführungsrichtungen und Betätigungsarten für jeden Bedarf
- Individuelle Farbkombinationen für eindeutige Zuordnungen der Anschlüsse möglich
- Einfache Integration in Ihren Fertigungsprozess durch Produkte für unterschiedliche Lötverfahren
- Varianten für Gehäusedurchführung erhältlich
![](/medias/200-p-0250-0212z-000-xx-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjg2fGltYWdlL2pwZWd8YURSa0wyaG1NaTh4TkRNd01UUTNPVFkyTlRZNU5DOHlNREJmY0Y4d01qVXdYekF5TVRKNlh6QXdNRjk0ZUY4eU1EQXdlREl3TURBdWFuQm58NzU3NzEwZmRiNWFhYmY1ZjQ0ZjlmNWI2ZWEzNzFhZDY3YTY1NjlhZTAzZWRmMTRkNmI1YjIyYzUxNmI1OGU2Nw)
Leiterplatten-Steckverbinder
Mit den unterschiedlichen WAGO Steckverbinderfamilien haben Sie immer die richtige Lösung für Ihre Anwendung zur Hand. Die Leiterplatten-Steckverbinder sind für Leiterquerschnitte von 0,08 bis 10 mm2 verfügbar. Somit erhalten Sie alle Voraussetzungen für eine durchgängige Systemverdrahtung.
Ihre Vorteile:
- Auf alle unterschiedlichen Anforderungen und Einsatzgebiete perfekt abgestimmte Systeme
- Hohe Variantenvielfalt innerhalb der Systeme für alle erdenklichen Anwendungen
- Schnelle, rüttelsichere und wartungsfreie Klemmenverbindung dank Federanschlusstechnik
- Rastermaße von 2,5 bis 7,62 mm, bis zu einer Stromtragfähigkeit von 41 A
- Steckbare Leiterplattenklemmen auf Einzellötstiften und Lötstiftleisten
- Varianten für Gehäusedurchführung verfügbar
![MCS-MIDI_2000x2000px.jpg](/medias/200-MCS-MIDI-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjY2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmxMMmd5WXk4eE16WTVNVFkwTURFMU1qQTVOQzh5TURCZlRVTlRMVTFKUkVsZk1qQXdNSGd5TURBd2NIZ3VhbkJufGZiOTQwYWM5YjkyYTFkNTZmYjc0MzI5ZWVhNDdiMDRjYWJhNzk3OWI3MGUyNDBlZDkzMmUyZWEyNjg3ZjdmY2I)
picoMAX®: das Steckverbindersystem
Eine Cr-Ni-Stahlfeder, dafür doppelte Nutzung der Kontaktkraft – durch dieses Prinzip sind die Steckverbinder picoMAX® bis zu 30 % kompakter als andere Verbindungssysteme.
Ihre Vorteile:
- Kompakte Bauweise: Bauraum um bis zu 30 % reduziert
- Radikal vereinfachtes Kontaktsystem
- Absolute Kontaktsicherheit auch bei höheren Umgebungstemperaturen durch spezielle Konstruktion, innovative Federklemmtechnik und neuartigen Isolierstoff
- Dank integrierter Verriegelung und nahezu vollständigem Eintauchen der Federleiste in die Stiftleiste sehr hohe Vibrationssicherheit bis 20g bei Wire-to-Board-Verbindungen
- Effiziente Prüfmöglichkeit der Steckverbinder durch Prüföffnung in Leiteranschlussrichtung
![picomax_2000x1500px.jpg](/medias/200-picomax-2000x1500px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE4fGltYWdlL2pwZWd8YUdFNEwyZ3haaTh4TkRBNE1qVTFOVGMzTWprMU9DOHlNREJmY0dsamIyMWhlRjh5TURBd2VERTFNREJ3ZUM1cWNHY3xmNTNmNTNjZDQzYmRhNjQxZGUxYzY4NGM3YzRlZjhiZjhmNDhmNzQ4ZGEyMzk4MDc4MDUwNzA4YmFmMzkyMTJh)