News 6. Mai 2022
Feldanschluss wird handlich – auch für kleine Querschnitte

Leiterplatten-Steckverbinder MCS MINI mit Hebel und Push-in-Anschluss bietet mehr Verdrahtungskomfort für Leiterquerschnitte bis 1,5 mm2.

Feldanschluss im Handumdrehen – das ermöglicht der Hebel des WAGO MULTI CONNECTION SYSTEM MINI (MCS MINI). Denn wenn Baugruppen im Feld verdrahtet werden, macht eine komfortable und eindeutige Bedienbarkeit der Anschlusspunkte den Unterschied. Im Fall des Leiterplatten-Steckverbinders MCS MINI gilt das für alle Leiterarten in den Querschnitten von 0,14 bis 1,5 mm2 bzw. 26 bis 14 AWG, im Rastermaß 3,5 mm. Zusätzlichen Platz auf der Platine bedarf es dazu nicht. Damit eignet sich dieses Leiterplatten-Steckverbindersystem ideal für den Geräteanschluss, beispielsweise für Antriebssteuerungen.

Neben dem komfortablen und schnellen Verdrahten in den Händen sorgt das einfache Schließen des Hebels auch immer für eine sichere Kontaktierung. Zusätzliche Sicherheit erreichen Anwender mit dem vielfältigen Verriegelungssystem. So gelingt der einfache, schnelle und sichere Feldanschluss – intuitiv und werkzeuglos.

Artikelnummer: 2734-11xx

Verfügbarkeit: Q1/2022

Ihre Vorteile:

  • Alle Leiterarten dank Hebel werkzeuglos in der Hand anschließen und lösen – für Leiterquerschnitte von 0,14 bis 1,5 mm2 (26 bis 14 AWG).

  • Ein- und feindrähtige Leiter mit Aderendhülse direkt stecken dank Push-in CAGE CLAMP®.

  • Mit vielfältigem Verriegelungssystem unbeabsichtigtem Trennen der Verbindung vorbeugen.

  • Geringe Bauhöhe von 10 mm für kleine Bauräume und schmale Gerätefronten

Mehr zum Thema

MCS: Durchgängige Systemverdrahtung mit Leiterplatten-Steckverbindern

Das MULTI CONNECTION SYSTEM MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen. Das System umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg