[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
betaetigungsvarianten_topjob-s_keyvisual_2000x2000.jpg

WAGO Reihenklemmen mit Hebel, Drücker oder Betätigungsöffnung

WAGO Reihenklemmen gibt es in drei verschiedenen Betätigungsvarianten: mit Hebel, Drücker oder Betätigungsöffnung – für jede Anwendung die passende Reihenklemme.

Das Beschriftungssystem und das multifunktionale Brückerprogramm der bekannten WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S können für die neuen Reihenklemmen mit Hebel selbstverständlich ebenfalls verwendet werden.

Vorteile:

  • Drei Betätigungsvarianten: Hebel, Drücker, Betätigungsöffnung
  • Durchgehende Beschriftungsmöglichkeiten
  • Ein bestehendes Brückerprogramm TOPJOB® S für alle drei Varianten
  • Push-in-Technik: direktes Stecken von eindrähtigen sowie feindrähtigen Leitern mit Aderendhülse in allen Varianten
  • Prüfmöglichkeiten in allen Varianten

Produktübersicht

3 Betätigungsvarianten = 1 Familie

Betätigungsvarianten

Für jede Anwendung die passende Reihenklemme: Hebel, Drücker oder Betätigungsöffnung – wählen Sie die Varianten, die am besten zu Ihrer Handhabung und Applikation passen.

Reihenklemmen mit Hebel

Für den Leiteranschluss wird bei den Reihenklemmen mit Hebel kein Werkzeug benötigt. Das Öffnen sowie Schließen der Klemmstelle erfolgt durch den Hebel ganz einfach mit der Hand. Besonders beim Anschließen von Leitern im Feld profitiert der Anwender von der intuitiven und komfortablen Handhabung. Die Hebel bleiben in der geöffneten Position stehen und ermöglichen so das gleichzeitige Anschließen schwer biegsamer Leiter mit großen Querschnitten. Der Leiteranschluss von eindrähtigen und mehrdrähtigen Leitern sowie feindrähtigen Leitern mit gasdicht aufgecrimpten Aderendhülsen kann auch dank der Push-in CAGE CLAMP® durch direktes Stecken erfolgen.

Vorteile:

  • Hebelbetätigung mit der Hand – weltweit intuitiv und werkzeuglos
  • Hebel bleibt offen stehen; beide Hände sind frei zum schnellen und komfortablen Anschließen.
  • Eindeutige Hebelstellung signalisiert die offene bzw. geschlossene Klemmstelle.
  • Alle Leiterarten können angeschlossen und ohne Werkzeug gelöst werden.
  • Direktes Stecken eindrähtiger und feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse durch Push-in CAGE CLAMP® möglich
  • Sichere Kontaktierung durch schnelles, einfaches und leichtes Schließen

betaetigungsvarianten_topbjob-s_schiene_hebel-lang_2000x1500.jpg

Reihenklemmen mit Drücker

Das Reihenklemmenprogramm TOPJOB® S gibt es ebenso als Varianten mit Drücker. Die Reihenklemmen mit Drücker sind in den Nennquerschnitten 1,0 mm2, 1,5 mm2, 2,5 mm2, 4 mm2, 6 mm2, 10 mm2 und 16 mm2 erhältlich. Sie sind als 2-Leiter-, 3-Leiter- sowie je nach Größe auch als 4-Leiter-Variante verfügbar. Das Öffnen der Klemmstelle erfolgt durch das Betätigen des Drückers mit einem frei wählbaren Werkzeug. Die Leitereinführungsöffnung ist durch den orangefarbenen Drücker eindeutig und schnell vom Betätigungselement zu unterscheiden. Das Herz der Reihenklemmen TOPJOB® S ist die Push-in CAGE CLAMP®. Sie bietet zusätzlich die Möglichkeit, eindrähtige und mehrdrähtige Leiter sowie feindrähtige Leiter mit gasdicht aufgecrimpten Aderendhülsen werkzeuglos direkt zu stecken.

Vorteile:

  • Zum Öffnen der Klemmstelle durch den Drücker kann das Betätigungswerkzeug frei gewählt werden.
  • Übersichtlich in der Handhabung: Durch orange Farbe wird das Betätigungselement hervorgehoben.
betaetigungsvarianten_topjob-s_schiene_druecker-lang_2000x1500.jpg

Reihenklemmen mit Betätigungsöffnung

Die Reihenklemmen TOPJOB® S mit Betätigungsöffnung ermöglichen einen komfortablen Anschluss mit einem Betätigungswerkzeug. Das Betätigungswerkzeug, das für den Anschluss feindrähtiger Leiter genutzt wird, bleibt in der Betätigungsöffnung stecken, bis der Leiteranschluss komplett erfolgt ist. Die Klemmstelle wird offengehalten. Sie haben die Hände frei zum Verdrahten. Die Reihenklemmen mit Betätigungsöffnung haben ein breites und flexibles Produktprogramm. Neben Einstockklemmen mit dem großen Querschnittsbereich von 0,14 mm2 bis 25 mm2 sowie Doppel- und Dreistockklemmen gibt es Funktionsklemmen für jeden Anwendungsbereich.

Vorteile:

  • Betätigungswerkzeug bleibt in der Betätigungsöffnung stecken, bis der Leiteranschluss erfolgt ist.
  • Klemmstelle wird durch eingestecktes Betätigungswerkzeug markiert.
  • Leitereinführung wird offengehalten; beide Hände sind frei zum Verdrahten.
betaetigungsvarianten_topjob-s_schiene_betaetigungsoeffnung-lang_2000x1500.jpg

WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S in der Praxis

Highlights

Ein Zusammenschnitt der aktuellen Projekte unserer Kunden mit TOPJOB® S sehen Sie hier.

  • Weltmeister im Spargelschälen
  • Vorteile für Geschwindigkeit und Qualität
  • Druckluft neu gedacht
  • Schüttgut-Handling trifft Hebel
  • Innovationen für den Umweltschutz
  • Perfektes Klima für Robotiktests – werkzeuglos auf der Baustelle
  • Nachhaltige Energiegewinnung

Weltmeister im Spargelschälen – mit den Reihenklemmen TOPJOB® S mit Hebel

HEPRO ist nicht nur Weltmarktführer im Bereich der Messerschältechnik für längliches Gemüse, sondern hat die Benutzerfreundlichkeit immer im Blick. Genau hier kommen die WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S mit Hebel zum Einsatz, die hier mit ihrer intuitiven Bedienung dazu beitragen, schneller, effizienter und bedienungsfreundlicher zu werden.

Vorteile für Geschwindigkeit und Qualität

Das Team von SPIE Buchmann in Losheim (Saarland) hat die WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S mit Hebel in der Praxis getestet – und ihre Vorteile für Geschwindigkeit und Qualität für sich entdeckt. Im Video berichten die Kollegen von ihren Erfahrungen.

Schüttgut-Handling trifft Hebel

Sebastian Wiesenbart, Leiter Automatisierungstechnik bei Hecht, mag keinen Stillstand. Im Technikum des Pfaffenhofener Anlagenbauers für Schüttgut-Handling nutzt er deshalb die WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S mit Hebel, um beim häufig wechselnden Anschluss von Anlagen schneller zu sein. Wie ihn das innovativen WAGO Produkt zudem an der Schnittstelle zu seinen Kunden unterstützt, erklärt er im Video.

Perfektes Klima für Robotiktests – werkzeuglos auf der Baustelle

Die Hörburger AG baut Schaltschränke für Klimasysteme von KUKA, mit denen Roboter unter spezifischen Bedingungen getestet werden. Michale Skrake, Fertigungsleiter des Waltenhofener Schaltschrankbauers, setzt auf die WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S mit Hebel, weil sie sowohl beim Aufbau als auch bei der Montage vor Ort enorme Vorteile bieten.

Druckluft neu gedacht

Michael Portwich und sein Geschäftspartner Jens Tiede haben eine Vision. Sie haben sie altAIRnative getauft und sie mit den WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S mit Hebel umgesetzt. Weshalb das gut für den Planeten und gut für die Kunden von altAIRnative ist, zeigt dieses Video.

Nachhaltige Energiegewinnung – mit den Reihenklemmen TOPJOB® S mit Hebel

Kühe, Rinder, Schweine: Im Kreis Borken geht es ländlich zu – und Tiere hinterlassen wichtige Nährstoffe. Genügend Fläche, um die Gülle als Nährstoffe auf dem Acker abzugeben, gibt es allerdings im Westmünsterland nicht. Aus Gülle können beispielsweise Stickstoff, Phosphor und Kalisalze zurückgewonnen werden – als Abfall viel zu schade. Was also tun? Doris Nienhaus, Geschäftsführerin der NDM Naturwerkstoffe GmbH in Velen, hatte im Jahr 2013 eine innovative Idee, wie es sie bisher weltweit noch nicht gab. Mit dabei: 90 Landwirte aus der Region Borken und die neue Reihenklemme TOPJOB® S mit Hebel von WAGO.

„Ein richtiger Clou“

Hier muss jeder Prozessschritt stimmen: 250 Gleichstromantriebe werden täglich von einem übergeordneten Controller gesteuert. Für die Firma Rihatec gehört das zum Arbeitsalltag in ihrem neuesten Technologieprojekt. Die neuen Reihenklemmen TOPJOB® S mit Hebel können dabei unterstützen, dass die Prozesse noch einfacher von der Hand gehen.

MM-2472_Referenz_Rihatec_SG-20181207-0067_2000x1125.jpg

Push-in-Technik

Die Push-in CAGE CLAMP® ist ein Universalanschluss für alle Leiterarten. Für einen besonders schnellen Leiteranschluss bietet sie in allen drei Betätigungsvarianten die Möglichkeit, eindrähtige und mehrdrähtige Leiter sowie feindrähtige Leiter mit gasdicht aufgecrimpten Aderendhülsen werkzeuglos direkt zu stecken.

BildBeschreibungBildBeschreibung
eindrähtig
Nennquerschnitt und zwei Querschnitte kleiner können direkt gesteckt werden.
mehrdrähtig
Nennquerschnitt und zwei Querschnitte kleiner können direkt gesteckt werden.
feindrähtig mit Aderendhülse (gasdicht aufgecrimpt)
Nennquerschnitt und zwei Querschnitte kleiner können direkt gesteckt werden.
feindrähtig, litzenverdichtet
Nennquerschnitt und zwei Querschnitte kleiner können direkt gesteckt werden (abhängig von der Knicksteifigkeit des Leiters und der Länge der Verdichtung).
feindrähtig mit Stiftkabelschuh (gasdicht aufgecrimpt)
Nennquerschnitt und zwei Querschnitte kleiner können direkt gesteckt werden (abhängig vom Durchmesser des Stiftes).
feindrähtig, auch mit verzinnten Einzeladern
Klemmstelle mit Betätigungswerkzeug öffnen, Leiter einführen, Betätigungswerkzeug herausziehen.

Für alle Leiterarten

Entdecken Sie die Vorteile von TOPJOB® S mit dem Universalanschluss für alle Leiterarten und den hohen Sicherheitsreserven für den Einsatz auch bei rauen Bedingungen.

Das Zubehörprogramm aller
WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S

Multifunktionales Brückerprogramm

Für die komplette Reihenklemmenfamilie mit allen drei Betätigungsvarianten steht Ihnen das bestehende Brückerprogramm TOPJOB® S zur Verfügung. Damit finden Sie für alle Brückungsaufgaben die richtige Lösung.

Vorteile:

  • Komplexe Brückungsaufgaben können auf einfachste Weise gelöst werden.
  • Die Übersichtlichtkeit der Brückung wird erhöht.

BrückerartSchaltbildEinsatzmöglichkeiten
KammbrückerKammbrücker (x-fach) lassen sich individuell nach Ihren Bedürfnissen konfektionieren. Sie können einfach durch das Herausbrechen einzelner Kontaktstifte angepasst werden! Bereits konfektionierte Kammbrücker (1 auf x) sind ebenfalls erhältlich.
EndlosbrückerDer Querbrücker für Endlosbrückung verbindet unendlich viele Klemmen in nur einer Brückerspur. In derselben Brückerspur können Sie einfach einen weiteren Endlosbrücker hinzufügen, wenn eine weitere Funktion ergänzt und die Zahl der gebrückten Klemmen erweitert werden muss.
ReduzierbrückerUnsere Reduzierbrücker stehen für einfache Kombinierbarkeit unterschiedlich großer Querschnitte.
SchachtelbrückerDie Schachtelbrücker bieten Ihnen die Möglichkeit, verschiedene Potentiale in einer Brückerspur aneinander vorbeizuführen. Sie lassen sich durch das Herausbrechen von Kontaktstiften individuell konfektionieren.
VertikalbrückerVertikalbrücker bilden die perfekte Lösung für Mehrstockklemmen. Sie verbinden problemlos zwei oder drei Etagen.
LeitungsbrückerSteckbare Leitungsbrücker schaffen Verbindungen von Brückerkontakten in unterschiedlichen Abständen und Höhen. Sie sind in drei verschiedenen Längen verfügbar.
SternbrückerDer speziell für die Herstellung des „Sternpunktes“ entwickelte Brücker eignet sich hervorragend für Motorklemmbretter.
DreieckbrückerFür Dreieckschaltungen eines Motors gibt es den passenden Dreieckbrücker.

Durchgehende Beschriftungsmöglichkeiten

Dank der Konturengleichheit aller drei Varianten können WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S mit einem durchgehenden Beschriftungsstreifen in kürzester Zeit beschriftet werden. Mit dem WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer können die Streifen mehrzeilig bedruckt werden, sodass die funktionale Zuordnung vereinfacht wird.

Vorteile:

  • Mehrzeilig bedruckbare Beschriftungsstreifen für mehr Übersicht im Schaltschrank
  • WMB-Inline, die WMB-Schilder von der Rolle, vielseitig für mehrere Klemmengrößen geeignet
  • Schnell aufzubringen durch Konturengleichheit der Reihenklemmen TOPJOB® S
WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S:
Ihre Fragen beantworten wir gern.

Vertrieb

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr
Fr. 8:00-15:00 Uhr
Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Weitere Serviceangebote:

Das könnte Sie auch interessieren

Passende Themen und Produkte

Beschriftung im Schaltschrank

Mehr Überblick, weniger Wartungszeit: Die richtige Beschriftung lohnt sich nachhaltig. WAGO bietet Ihnen eine Vielzahl an Beschriftungslösungen für Ihre Aufgaben.

Beschriftung_Bühnenbild_2000x1125px.jpg

Wegweisende Anschlusstechnik

Der Standard für höhere Sicherheit und niedrigere Kosten: WAGO bietet seit 1951 mit der Federklemmtechnik ein wartungsfreies Anschlusssystem für jeden Bedarf.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1125px.jpg