[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
buehne_steckverbinder_ad_2000x2000_1.jpg

Schneller Anschluss: Steckverbinder

Für jede Anwendung die richtige steckbare Lösung: Ganz gleich, ob auf der Leiterplatte, im Schaltschank oder für den Leuchtenanschluss – mit Steckverbindern von WAGO realisieren Sie schnell und einfach den Anschluss an unterschiedlichste Anforderungen.

Ihre Vorteile:

  • Umfangreiches Produktportfolio für jede Anwendung
  • Leiter immer sicher geklemmt durch Federanschlusstechnik
  • Direktes Stecken eindrähtiger Leiter und feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse dank Push-in CAGE CLAMP®
  • Garantierter Fehlsteckschutz durch individuelle Kodierungsmöglichkeiten

Produktübersicht

Steckverbinder für alle Aufgaben

Installationssteckverbinder

Das Installationssteckverbindersystem WINSTA® findet überall dort seinen Einsatz, wo sich Anforderungen an eine Installation wiederholen oder in einem Raster geplant sind, z. B. bei der Installation von Raster- oder Einlegeleuchten. Durch die konfektionierte Systemlösung reduzieren sich Montagezeiten und Installationsfehler auf der Baustelle gleichermaßen.

Vorteile:

  • Termingerechte Fertigstellung innerhalb kürzester Zeit dank konfektionierter Leitungen und steckbarem Anschluss
  • Garantierter Fehlsteckschutz durch mechanische und farbliche Kodierungsmöglichkeiten
  • Unkomplizierte Fehlersuche sowie schneller Austausch von steckbar angeschlossenen Verbrauchern
winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

Leiterplatten-Steckverbinder

Mit unseren Steckverbindern für die Leiterplatten erhalten Sie ein universelles Steckverbindersystem für Ihre Geräteumgebung mit einem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 10 mm2, das alle Voraussetzungen für eine durchgängige Systemverdrahtung erfüllt. Profitieren Sie von unseren vielfältigen Produktfamilien und finden Sie für Ihre Anwendung immer die richtige Lösung.

Vorteile:

  • Vielseitig einsetzbar: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen
  • Direktes Stecken eindrähtiger Leiter und feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse dank Push-in CAGE CLAMP®
  • Individuelle Kodierungsmöglichkeiten
  • Effiziente Prüfungsmöglichkeiten
  • 2 Betätigungsrichtungen zum Öffnen der Klemmstelle für optimale Handhabung bei Kabelvorkonfektionierung und Verdrahtung im gesteckten Zustand mit dem MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS)
MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

picoMAX®: das Steckverbindersystem

Eine Cr-Ni-Stahlfeder, dafür doppelte Nutzung der Kontaktkraft – durch dieses Prinzip sind die Steckverbinder picoMAX® bis zu 30 % kompakter als andere Verbindungssysteme.

Ihre Vorteile:

  • Kompakte Bauweise: Bauraum um bis zu 30 % reduziert
  • Radikal vereinfachtes Kontaktsystem
  • Absolute Kontaktsicherheit auch bei höheren Umgebungstemperaturen durch spezielle Konstruktion, innovative Federklemmtechnik und neuartigen Isolierstoff
  • Dank integrierter Verriegelung und nahezu vollständigem Eintauchen der Federleiste in die Stiftleiste sehr hohe Vibrationssicherheit bis 20g bei Wire-to-Board-Verbindungen
  • Effiziente Prüfmöglichkeit der Steckverbinder durch Prüföffnung in Leiteranschlussrichtung

picomax_2000x1500px.jpg

Leuchtensteckverbinder

Das WAGO-Portfolio an Steckverbindern für Leuchten und Geräte umfasst Steckverbindungssysteme mit Phasenvorwahl für Lichtbandleuchten sowie Leuchtensteckverbinder für die interne Verdrahtung.

Die Steckverbinder für die Schnellmontage-Lichtbandsysteme der Serien 267 und 277 bieten eine modulare Plattform für einfache und bedarfsgerechte Lichtlösungen – auch bei sich verändernden Anforderungen.

Vorteile:

  • Die Leuchtensteckverbinder der Serie 873 sind berührungsgeschützt
  • Somit eine ideale Lösung, um die Anschlussleitungen der Vorschaltgeräte in den USA und Kanada steckbar auszuführen
Leuchtensteckverbinder_2000x2000px.jpg

Steckbare Reihenklemmen

Nutzen Sie das fehlsteckgeschützte X-COM®-SYSTEM für Ihren Schaltanlagen- und Steuerungsbau: Das System besteht aus speziellen Reihenklemmen als Basisklemmen, Stift- und Federleisten für unterschiedliche Montagearten sowie Stiftleisten mit Einlötstiften.

Vorteile:

  • Zeit- und Platzersparnis durch Vorkonfektionierung von steckbaren Kabelbäumen
  • Schneller und fehlerfreier Austausch von Baugruppen durch Vorkonfektionierung
  • Keine Fehlsteckungen von Stift- und Federleisten gleicher Polzahl dank Koderierung ohne Polzahlverlust
  • Für Ihre Sicherheit: mögliche Prüfung vorkonfektionierter Teil-/Funktionsgruppen vor der Montage
xcom-s-system_2000x2000px.jpg

Alle Produkte

Entdecken Sie alle Produkte aus dem Bereich Steckverbinder

alle-produkte_steckverbinder_ad_2000x1125.jpg
Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Weitere Serviceangebote:

Das könnte Sie auch interessieren

Passend zu unseren Steckverbindern

Verbindungstechnik

Wegweisende Anschlusstechnik

Der Standard für höhere Sicherheit und niedrigere Kosten: WAGO bietet seit 1951 mit der Federklemmtechnik ein wartungsfreies Anschlusssystem für jeden Bedarf.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg
Gebäudetechnik

Heute an morgen denken

Ganz gleich, ob Licht- und Raummanagement oder Lösungen für Heizung, Lüftung oder Klima: WAGO ist der innovative Partner mit Produkten, die Zeit, Kosten und Energie sparen.

brancheneinstieg_gebaeudetechnik_2000x1500.jpg