[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/volle-power-auf-18-mm" }, "headline": "Die kleine, leistungsstarke WAGO Stromversorgung Compact", "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Nov 14 15:01:50 CET 2018", "dateModified": "Fri Feb 23 10:02:56 CET 2024" }

Die kleine, leistungsstarke WAGO Stromversorgung Compact

13. November 2018
Volle Power auf 18 mm

Nur 18 mm breit liefert die Stromversorgung Compact (787-1200) einen Ausgangsstrom von 0,5 A und arbeitet auch bei anspruchsvollen Umgebungstemperaturen absolut zuverlässig.

Die Abmessungen des Reiheneinbaugehäuses der Stromversorgung Compact (787-1200) erfüllt alle Vorgaben der DIN 43880. Sie ist von WAGO für den Einsatz in Installationsverteilern konzipiert, arbeitet äußerst zuverlässig und erfüllt die Anforderungen zur elektrischen Sicherheit gemäß EN 60335-1.

Dank einfacher Montage auf der Tragschiene oder optional per Schraubmontage über Befestigungslaschen ist die Stromversorgung Compact vielseitig einsetzbar.

Voraussichtlich verfügbar ab: TBD

Auf einen Blick:

  • Hohe Zuverlässigkeit
    Temperaturbereich -25 °C +70 °C, Derating > +55 °C

  • Schmale Bauform spart Platz im Schaltschrank
    nur 18 mm Baubreite

  • Ideal für den Einsatz in Installationsverteilern
    Reiheneinbaugehäuse mit Abmessungen gemäß DIN 43880 ideal für den Einsatz in Installationsverteilern

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Vertrieb

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Weitere Serviceangebote: