WAGO Stromversorgung Eco 2 mit Push-in-Technologie und Hebelanschluss
Effiziente und zuverlässige Stromversorgung
Die neuen WAGO Stromversorgungen Eco 2 mit Push-in-Technologie und integriertem WAGO Hebel ergänzen ab sofort die Eco-Stromversorgungsfamilie. Die neuen Geräte punkten mit einem schnellen, zuverlässigen und werkzeuglosen Anschluss und überzeugen durch ein sehr gutes Kosten-/Nutzenverhältnis.
![MM-10939 new website page Eco 2_2000x1125.jpg](/medias/200-MM-10939-new-website-page-Eco-2-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJoa1ppOHhORE13TmpBME16RXpNems0TWk4eU1EQmZUVTB0TVRBNU16a2dJRzVsZHlCM1pXSnphWFJsSUhCaFoyVWdSV052SURKZk1qQXdNSGd4TVRJMUxtcHdad3wzNWNiNjE4ZmEzZjBmZTNmZGI2ZTk0YWZmZDAxZjNhZjliYmRlYTczOWQ4MTNmZDE0ZDgxMDlmMWJiYjU2Njgw)
Schlanke Bauform und lange Lebensdauer
In vielen Basisanwendungen wird nur eine Gleichspannung von 24 V benötigt. Hier stellen die WAGO Stromversorgungen Eco die wirtschaftliche Lösung dar.
Mit 25 mm bzw. 38 mm Baubreite sind die neuen Netzgeräte (2687-2142 bzw. 2687-2144) schlank und platzsparend. Mit dem hohen Wirkungsgrad von ≥ 88 % (2687-2142) und der damit verbundenen geringeren Erwärmung sind die Geräte zudem langlebig und zuverlässig. Die Nutzungsmöglichkeit der WMB-Schilder bzw. -Beschriftungsstreifen erlaubt die durchgängige Kennzeichnung von Reihenklemmen und Stromversorgungen.
Weitere technische Informationen:
- Schaltnetzgeräte mit Weitbereichseingang AC 90 … 264 V (DC 100 … 373 V)
- Ausgangsspannung DC 24 V, einstellbar; Ausgangsleistung 30 W (2687-2142) und 120 W (2687-2144)
Ihre Vorteile:
- Integrierte werkzeuglose Hebelanschlusstechnik mit Push-in-Technologie
- Schlanke Bauform, guter Wirkungsgrad, gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- Zuverlässig, lange Lebensdauer (hohe MTBF)
- Schnelle, einfache, wartungsfreie und werkzeuglose Anschlusstechnik