News 18. März 2025
Produktabrundung der WAGO Stromversorgung Pro 2 mit ATEX- und IECEx-Zulassung  

Intelligente Stromversorgung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen

Ihre Vorteile

  • Intelligente Stromversorgung für den explosionsgefährdeten Bereich  

  • Parametrieren, Konfigurieren und Monitoring durch aufrastbare Kommunikationsmodule  

  • Höchste Effizienz durch Wirkungsgrad von bis zu 96 %  

Die WAGO Produktlinie Pro 2 wird um eine weitere Gerätekategorie mit ATEX- und IECEx-Zulassung ergänzt. Damit sind diese Stromversorgungen auch in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2 und Zone 22 anwendbar. Zu explosionsgefährdeten Bereichen zählen Umgebungen, die durch austretende Dämpfe oder Gase in Verbindung mit der Umgebungsluft potenziell explosiv sind. Sogenannte Ex-Bereiche und die dort eingesetzten Geräte unterliegen extrem hohen Sicherheitsanforderungen. Um diesen zu entsprechen, benötigt das Stromversorgungssystem eine gesonderte Zulassung, welche nun für die 1-phasigen Stromversorgungen der Produktlinie Pro 2 erteilt worden ist.

Artikelnummern

2787-2144/000-040 (5A) 

2787-2147/000-040(20A) 

2787-2448/000-040(40A) 

Verfügbarkeit

Q1/2024