[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/be-de/contact", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Anwendungshinweise","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/pro2-redundanz-feature" }, "headline": "Höhere Anlagenverfügbarkeit durch Redundanz-Feature", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-427348-new-website-page-Pro-2-Redundancy-3-ph-02-2000x1500.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTUyMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJnM1pDOHhNemt6TkRjNU1UazRNekV6TkM5TlRTMDBNamN6TkRoZmJtVjNYM2RsWW5OcGRHVmZjR0ZuWlY5UWNtOWZNbDlTWldSMWJtUmhibU41WHpNdGNHaGZNREpmTWpBd01IZ3hOVEF3TG1wd1p3fGM1YzgzNjAyMTQyNDhmNWYxNmFlOGNmNmIzNDJlNjIxYzg4NTIzYTQ1OTRkZmYyZTIzMWU5YTUzNzhhYjM1MTc" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Mar 05 10:02:51 CET 2024", "dateModified": "Thu Mar 14 13:50:25 CET 2024" }

News 26. September 2023
Höhere Anlagenverfügbarkeit durch Redundanz-Feature

Durch integrierte Mosfet Funktionalität einfacher Aufbau eines redundanten Stromversorgungssystems

Ihre Vorteile:

  • Ausfallsicherheit und dadurch höhere Maschinenverfügbarkeit

     

  • 1+1 Redundanz ohne Redundanzmodul 

  • n+1 Redundanz erhöht Auslastung der einzelnen Geräte

  • Überwachung des Stromversorgungssystems mittels Kommunikationsmodule

Ob im Maschinenbau, der Automobilindustrie, der Prozess-, Gebäude- oder Energietechnik – die Pro 2 Redundancy kommt dann zum Einsatz, wenn eine hohe Anlagenverfügbarkeit gefordert ist. Dabei werden zusätzliche Stromversorgungen als Reserve installiert. Fällt eines der Geräte aus, erhalten die verbleibenden Netzteile den Anlagenbetrieb aufrecht. Integrierte Entkopplungs-Mosfets verhindern dabei Rückspeisungen in einem eventuell kurzgeschlossenen Netzteilausgang. Darüber hinaus kann damit auf ein separates Redundanzmodul verzichtet werden, was eine kostenoptimierte und platzsparende Installation ermöglicht.

Bei der 1+1 Redundanz kann die Gesamtlast von einem einzigen Gerät getragen werden, weswegen das Gerät nie überlastet wird. Bei einer n+1 Redundanz lässt sich die Auslastung der einzelnen Geräte erhöhen, was zu einem besseren Gesamtwirkungsgrad führt. Gleichzeitig übernehmen bei einem Ausfall eines Gerätes, n Geräte die dadurch entstehende zusätzliche Last. Die Überwachung dieses ausfallsicheren Stromversorgungssystems kann leicht über aufsteckbare Kommunikationsmodule erfolgen. Es stehen dabei Modus TCP, Modbus RTU, IO Link und Ethernet IP Schnittstellen zu übergeordneten Steuerungssystem zur Verfügung.

Die redundanten 1- oder 3-phasigen Stromversorgungen mit integriertem Entkopplungs-Mosfet besitzen grundsätzlich die gleichen technischen Vorzüge der gesamten Pro 2 Familie. Insbesondere die TopBoost und Power Boost Eigenschaften als auch der hohe Wirkungsgrad von bis zu 96 % kommt hier zur Geltung.

Artikelnummern:

Verfügbarkeit: Q4/2023

Technischer Support

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr
Fr. 8:00-15:00 Uhr
unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_450x450

Nützliche Links