MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

MCS: Durchgängige Systemverdrahtung mit Leiterplatten-Steckverbindern

Das MULTI CONNECTION SYSTEM MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen. Das System umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.

Ihre Vorteile:

  • Vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung
  • Vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten
  • Direktes Stecken eindrähtiger Leiter und feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse dank Push-in CAGE CLAMP®
  • 100 % Fehlsteckschutz einfach realisierbar
  • Kompakte und vielseitige Bauformen
  • Individuelle Kodiermöglichkeiten

Produktübersicht

Entdecken Sie die Produkte der MCS-Familie

MCS MICRO

Spart Platz in Ihren Anwendungen: Der kleinste Steckverbinder MCS MICRO im Rastermaß 2,5 mm ist ideal für Anwendungen auf engstem Raum geeignet. Der Leiterquerschnittsbereich beträgt 0,08 bis 0,5 mm2.

Ihre Vorteile:

  • 100 % fehlsteckgeschützt
  • Vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten
  • „Wire-to-Board“- und „Wire-to-Wire“-Verbindungen
  • Individuelle Kodierungsmöglichkeiten
  • Bemessungsspannung bis 320 V bereits im Raster von 2,5 mm möglich.
  • THR-(Through Hole Reflow-)Stiftleisten in Tape-and-Reel-Verpackung für die Integration in den automatisierten SMT-Prozess verfügbar.

MCS-MICRO_2000x2000px.jpg

MCS MINI

Das kompakte Programm für Ihre Signale: Das kompakte Steckverbindersystem MCS MINI ist in den Rastermaßen 3,5 mm und 3,81 mm und mit einem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 1,5 mm2 verfügbar.

Ihre Vorteile:

  • 100 % fehlsteckgeschützt
  • CAGE CLAMP®-Varianten mit zwei Betätigungsrichtungen
  • Direktes Stecken eindrähtiger Leiter und feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse dank Push-in CAGE CLAMP® mit integrierten Betätigungsdrückern
  • „Wire-to-Board“-, „Wire-to-Wire“-, „Board-to-Board“- und „Board-to-Wire“-Verbindungen
  • Individuelle Kodierungsmöglichkeiten
  • THR-(Through Hole Reflow-)Stiftleisten in Tape-and-Reel-Verpackung für die Integration in den automatisierten SMT-Prozess verfügbar.
  • Lötfrei verbinden: auch in PressIn-Technik erhältlich
MCS-MINI_2000x2000px.jpg

MCS MINI HD

Hohe Packungsdichte auf kleinstem Raum: MCS MINI HD mit dem zweireihigen Aufbau ermöglicht viele I/O-Verbindungen auf kleinstem Raum. Sie erhalten es im Rastermaß 3,5 mm mit einem Leiterquerschnitt von 0,08 bis 1,5 mm2.

Ihre Vorteile:

  • 100 % fehlsteckgeschützt
  • CAGE CLAMP®: Universalanschluss für alle Leiterarten mit der außenliegenden Betätigungsöffnung immer ideal erreichbar.
  • Zweireihige Polanordnung: Hohe Packungsdichte an Wire-to-Board-Verbindungen auf kleinstem Raum
  • Optionale Verriegelungen zum Schutz vor unbeabsichtigtem Trennen verfügbar
  • Individuelle Kodierungsmöglichkeiten
  • Mittig montierbare Zugentlastungsplatten für optimale Handhabung
  • THR-(Through Hole Reflow-)Stiftleisten in Tape-and-Reel-Verpackung für die Integration in den automatisierten SMT-Prozess verfügbar.
MCS-MINI_HD_2000x2000px_1.jpg

MCS MINI SL

Ultraflach mit höchster Packungsdichte, nur 7,8 mm hoch: MCS MINI SL überzeugt durch seine geringe Bauhöhe in Verbindung mit einem Leiteranschlussquerschnitt von 0,2 mm2 bis 1,5 mm2 im Rastermaß 3,5 mm.

Ihre Vorteile:

  • Besonders flache Bauhöhe von nur 7,8 mm
  • Direktes Stecken eindrähtiger Leiter und feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse dank Push-in CAGE CLAMP® mit integrierten Drückern
  • „Wire-to-Board“-Verbindung
  • Prüfen aus Leiteranschlussrichtung
  • Individuelle Kodierungsmöglichkeiten
MCS-MINI_SL_2000x2000px.jpg

MCS MIDI

Das vielseitige Programm mit dem Extra an Sicherheit: Das vielseitige Steckverbindersystem MCS MIDI in den Rastermaßen 5 mm und 7,5 mm bietet Ihnen noch mehr Sicherheit beim Steckvorgang. Nur polzahlgleiche Stift- und Federleisten sind miteinander kombinierbar. In Verbindung mit der individuellen Kodierung wird ein 100%-iger Fehlsteckschutz erreicht. Zudem lässt sich durch die Auswahl verschiedener Polzahlen ein Fehlstecken sicher vermeiden. Alle Leiterarten sind in einem Querschnittsbereich von 0,08 bis 2,5 mm2 anschließbar.

Ihre Vorteile:

  • 100 % fehlsteckgeschützt
  • CAGE CLAMP®-Varianten mit zwei Betätigungsrichtungen
  • Direktes Stecken eindrähtiger Leiter und feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse dank Push-in CAGE CLAMP® mit integrierten Drückern
  • „Wire-to-Board“-, „Wire-to-Wire“-, „Board-to-Board“- und „Board-to-Wire“-Verbindungen
  • Individuelle Kodierungsmöglichkeiten
  • Lange Anschlussstifte zur Kontaktierung in Reihenklemmen
  • Lötfrei verbinden: auch in PressIn-Technik erhältlich
MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

MCS MIDI Classic

Die klassische Variante für Ihren Geräteanschluss: Das vielseitigste MCS-Programm MCS MIDI Classic ist in den Rastermaßen 5 mm, 5,08 mm, 7,5 mm und 7,62 mm verfügbar. Der universelle CAGE CLAMP®-Anschluss ist für alle Leiterarten von 0,08 bis 2,5 mm2 geeignet. Er ermöglicht unter anderem die Verriegelung der Steckverbindung zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Trennen durch seitliche Klinken oder Verschraubungen.

Ihre Vorteile:

  • Vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten
  • Direktes Stecken eindrähtiger Leiter und feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse dank Push-in CAGE CLAMP® mit und ohne integrierte Drücker
  • Mögliche Gruppenbildung mehrerer Federleisten in einer Stiftleiste ohne Polverlust
  • „Wire-to-Board“-, „Wire-to-Wire“-, „Board-to-Board“- und „Board-to-Wire“-Verbindungen
  • Individuelle Kodierungsmöglichkeiten
  • Lange Anschlussstifte zur Kontaktierung in Reihenklemmen
  • Abfangen der Leitungen durch optional erhältliche Zugentlastungsplatten oder -gehäuse möglich.
  • THR-(Through Hole Reflow-)Stiftleisten in Tape-and-Reel-Verpackung für die Integration in den automatisierten SMT-Prozess verfügbar
MCS-MIDI_Classic_2000x2000px.jpg

MCS MAXI 6

Das Steckverbindersystem für höhere Leistungen: Das neue Steckverbindersystem MCS MAXI 6 erweitert die Leistungselektronikfamilie mit Hebel. Mit einem Leiterquerschnittsbereich von 0,5 bis 10 mm2 verfügen die Steckverbinder über eine erhöhte Stromtragfähigkeit und sind somit für Anforderungen an höhere Ströme geeignet. Dank des intuitiven Hebels können die Leiter direkt in der Hand verdrahtet werden. MCS MAXI 6 ist im Rastermaß 7,62 mm erhältlich.

Ihre Vorteile:

  • Einfaches Verdrahten in der Hand durch Hebelbedienung
  • Werkzeuglose, intuitive Betätigung durch Hebelanschluss
  • Direktes Stecken durch Push-in CAGE CLAMP®
  • Erhöhter Anschlussbereich und erhöhte Stromtragfähigkeit
  • „Wire-to-Board“- und „Wire-to-Wire“-Verbindungen
  • 100 % fehlsteckgeschützt
  • 600 V gemäß UL 1059 für Stift- und Federleisten mit Leiteranschluss
  • Abfangen der Leitungen durch optional erhältliche Zugentlastungsplatten möglich

mcs-6mm_3er-gruppenbild_001_0001_2000x2000.jpg

MCS MAXI 16

Das weltweit einzigartige Steckverbindersystem mit Hebel für Leistungselektronik: Das Steckverbindersystem MCS MAXI 16 mit innovativem Hebel ist mit einem Leiterquerschnittsbereich von 0,75 bis 25 mm2 ideal für Ihre Leistungselektronik geeignet. MCS MAXI 16 ist im Rastermaß 10,16 mm erhältlich.

Ihre Vorteile:

  • Einfaches Verdrahten in der Hand durch Hebelbedienung
  • Werkzeuglose, intuitive Betätigung durch Hebelanschluss
  • Erhöhter Anschlussbereich und erhöhte Stromtragfähigkeit
  • 100 % fehlsteckgeschützt
  • Direktes Stecken eindrähtiger Leiter und feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse dank Push-in CAGE CLAMP®
  • „Wire-to-Board“- und „Wire-to-Wire“-Verbindungen
  • Kodierung und Verriegelung optional möglich

mcs-maxi_832_keyvisual_2000x2000.jpg

Produktneuheiten

2,5 mm² im Feld mit Hebel anschließen

Die 1-Leiter-Federleiste MCS MIDI für Leiterquerschnitte von 0,14 bis 2,5 mm², im Rastermaß 5 mm, gibt es auch mit Hebeln. Sie bietet eine ideale Kombination aus hoher Leistung, kompakter Baugröße und komfortabler Hebelbedienung.

Hohe Sicherheit ohne Platzverlust auf der Platine

Leiterplatten-Steckverbinder MCS MAXI 16 bietet zusätzliche Verriegelungsmöglichkeit mit frontaler Mittenverriegelung.

Bei besonders beengten Platzverhältnissen sorgt der Leiterplatten-Steckverbinder MCS MAXI 16 mit Mittenverriegelung für mehr Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Trennen. Betätigt wird diese Verriegelungsvariante frontal über der Leitereinführung. Dadurch kann der Steckverbinder direkt neben anderen Komponenten platziert werden. Der MCS MAXI 16 mit Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss überträgt sicher hohe Ströme bis 101 A, für Leiterquerschnitte bis 25 mm² und ist ideal für Applikationen in der Antriebstechnik, bei Wechselrichtern oder Batteriespeichersystemen. Durch die Hebeltechnologie gelingt die Verdrahtung werkzeuglos. Damit bietet der MCS MAXI 16 mit Mittenverriegelung eine ideale Kombination aus Leistung, Baugröße und angenehmer Betätigungskraft.

Artikelnummern:

832-1102/320-000
832-1103/320-000
832-1104/320-000
832-1105/320-000
832-1106/320-000

Verfügbarkeit: ab Lager

Ihre Vorteile:

  • Frontale Mittenverriegelung für besonders beengte Platzverhältnisse

  • Weltweit schneller und einfacher Einsatz dank eindeutiger, werkzeugloser und intuitiv bedienbarer Verrastung mit einer Hand

  • Ideal für hohe Ströme bis 101 A

  • Werkzeuglose Verdrahtung dank Hebeltechnologie

Maximale Sicherheit bei minimalem Platzbedarf

Leiterplatten-Steckverbindersystem MCS MAXI 6 bietet Flexibilität bei der Auswahl der passenden Verriegelungslösung

Maximale Sicherheit bei minimalem Platzbedarf und mehr Flexibilität im Gerätedesign – das bieten die drei Verriegelungssysteme für das Leiterplatten-Steckverbindersystem MCS MAXI 6. Damit haben Elektronikentwickler immer die optimale Verriegelungsmöglichkeit zur Hand, um ihre Applikationen vor einem unbeabsichtigten Trennen der Steckverbinder zu schützen.

Alle drei Verriegelungslösungen sind intuitiv und einhändig bedienbar. Die seitliche Verriegelungsklinke ist die klassische Wahl für Anwendungen, in denen neben dem Steckverbinder ausreichend Platz zur Betätigung vorhanden ist. Die Mittenverriegelung ist besonders für Applikationen geeignet, bei denen Steckverbinder direkt nebeneinander auf einer Gerätefront platziert werden, denn sie verriegelt kompakt ohne zusätzliche Rasterbreite. Wenn in Sachen Platz jedoch keinerlei Spielraum mehr besteht, bietet sich für diese extrem beengten Platzverhältnisse eine weitere Mittenverriegelung an, die frontal oberhalb der Leitereinführung betätigt wird.

Der Anwender im Feld profitiert von einer weltweit intuitiven, schnellen und einfachen Betätigung, dank eindeutiger Farbgestaltung der Verriegelungen sowie der werkzeuglosen, automatischen Verrastung inklusive akustischem und haptischem Signal beim Stecken.

Ihre Vorteile:

  • Höchste Sicherheit und maximale Flexibilität für individuelles Gerätedesign
  • Drei platzsparende Varianten im kompakten und robusten Design
  • Weltweit schneller und einfacher Einsatz dank eindeutiger, werkzeugloser und intuitiv bedienbarer Verrastung mit einer Hand

Artikelnummern:

831-1102/038-000 bis 831-1109/038-000
831-1102/322-000 bis 831-1109/332-000
831-1102/306-000 bis 831-1106/306-000

Verfügbarkeit: März 2021

MM-17016_2000x1125.jpg

Maximale Sicherheit bei der Verriegelung

Steckverbindersystem MCS MAXI 6: Schraubverriegelung bietet Schutz und erhöht Stabilität.

Schutz vor unbeabsichtigtem Trennen der Steckverbindung und ein Plus an mechanischer Stabilität beim Anschluss von Leistungselektronik: Das bietet Anwendern branchenübergreifend die neue Schraubverriegelung für die Feder- und Stiftleisten mit Push-in CAGE CLAMP® des Steckverbindersystems MCS MAXI 6.

In diesem Zusammenhang erhält die 1-Leiter-Stiftleiste nun eine zusätzliche Befestigungsmöglichkeit für die Oberflächenmontage. Damit können fliegende Verbindung einfach auf einer Oberfläche fixiert werden. Abgewinkelte THT-Stiftleisten gewinnen durch die optionale Verschraubung mit der Platine zusätzlich an Stabilität. Insgesamt erreichen Nutzer dadurch maximale Sicherheit beim Anschluss ihrer Leistungselektronik.

Ihre Vorteile:

  • Schutz gegen unbeabsichtigtes Trennen der Steckverbindung maximiert Sicherheit.
  • Schraubverriegelung erhöht mechanische Stabilität.
  • Fliegende Verbindung fixierbar auf einer Oberfläche

Artikelnummern:

831-3102/107-000 bis 831-2109/107-000
831-3202/109-000 bis 831-3209/109-000
831-3602/108-000 bis 831-3609/108-000
831-3622/108-000 bis 831-3629/108-000

MM-17054_GWA_Screw_Thread_Flanges_S831_2000x1125.jpg

Montageadapter – flexibel einsetzbar für stabile und sichere Tragschienen- und Oberflächenmontage

Eine feste Fixierung, die flexibel einsetzbar ist: Das bieten die Montageadapter für die Leiterplatten-Steckverbindersysteme MCS MAXI 6 und 16 mit Hebeln. Befestigen Sie fliegende Verbindungen für Querschnitte bis 25 mm2 ganz einfach in Ihrer Anwendung – auf einer Tragschiene (TS 35) oder einer Oberfläche.

Easy Wiring – Simple – Tool-Free – Pluggable!

MCS MINI Steckverbinder für Leiterplatten mit Hebel- und Push-in-Anschluss bieten mehr Verdrahtungskomfort für Leiterquerschnitte bis 1,5 mm2.
 

Höchste Sicherheit auf kleinstem Raum

Mittenverriegelung und Zugentlastungsplatte für WAGO Leiterplatten-Steckverbinder MCS MAXI 16 bieten Sicherheit in kompaktester Form.

Höchste Sicherheit und komfortable Handhabung und das selbst auf kleinstem Raum – das bietet die Mittenverrieglung mit und ohne Zugentlastungsplatte für die WAGO Leiterplatten-Steckverbinder MCS MAXI 16 der Serie 832. Damit bietet WAGO die kompakteste Lösung am Markt für die Verriegelung von Leiterplatten-Steckverbindern für Leistungselektronik.
Die intuitiv handhabbare Mittenverriegelungsklinke schützt vor dem unbeabsichtigten Trennen des Steckverbinders – und zwar ohne zusätzliche Rasterbreite. Steckverbinder können so direkt nebeneinander platziert werden. In Kombination mit der Zugentlastungsplatte werden Leiter fixiert und gegen Auszugskräfte gesichert. Gleichzeitig bietet sich dem Anwender damit eine feste Griffplatte zum komfortableren Stecken und Ziehen des Steckverbinders.

Ihre Vorteile:

  • Kompakteste Mittenverriegelungsklinke am Markt für Leiterplatten-Steckverbinder für Leistungselektronik
  • Intuitiv handhabbarer Mechanismus erlaubt einfaches Ver- und Entriegeln mit einer Hand.
  • Die Zugentlastungsplatte sichert die angeschlossenen Leiter und erleichtert als Griffplatte die Handhabung.

Produkte entdecken

Das könnte Sie auch interessieren

Passende Produkte zur MCS-Familie

picoMAX®: das Steckverbindersystem

Eine Stahlfeder, dafür doppelte Nutzung der Kontaktkraft: Durch dieses Prinzip ist picoMAX® bis zu 30 % kompakter als andere Verbindungssysteme.

picomax_2000x1500px.jpg

WINSTA® für die Gebäudeinstallation

Elektroinstallation schnell, fehler- und wartungsfrei: WINSTA®-Lösungen sind auf Wunsch mehr als ein Produkt; WAGO unterstützt Sie auch bei der Planung.

winsta-midi_2000x1500px.jpg