Mit wenigen WINSTA®-Standardkomponenten lassen sich SMI-Jalousieantriebe (6) sowohl schnell als auch fehlerfrei verbinden. Die Einspeisung der 230V-Netzspannung und des 2-poligen SMI-Busses aus der Unterverteilung erfolgt mittels konventioneller Installationsleitung (1). Der Anschluss der 5-poligen WINSTA®-Buchse und des Zugentlastungsgehäuses (2) wird vor Ort realisiert. Zum Weiterleiten der Netzspannung und des SMI-Signals werden Verteiler (3) und konfektionierte Verbindungsleitungen (5) eingesetzt. Die SMI-Antriebe (6) werden vor Ort mit dem offenen Leitungsende der Anschlussleitungen (4) installiert.
Pro Verteiler (3) sind drei Anschlüsse für die Anbindung von SMI-Antrieben möglich. Sind mehr als 3 SMI-Antriebe einzubinden, können pro Verteiler zwei SMI-Antriebe angeschlossen werden. Der dritte Anschluss des Verteilers wird für die Durchgangsverdrahtung mittels vorkonfektionierter Verbindungsleitungen (5) genutzt.
Weitere Anleitungen WINSTA®
Empfehlungen zum Weiterlesen
Elektroinstallation schnell, fehler- und wartungsfrei: WINSTA®-Lösungen sind auf Wunsch mehr als ein Produkt – WAGO unterstützt Sie mit Spezialisten auch bei der Planung.