[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/be-de/contact", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Anwendungshinweise","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/verbindungsklemmen-221" }, "headline": "WAGO 221-412, WAGO 221-413, WAGO 221-415", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/serie-221-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTA0NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3lNUzlvTUdFdk9EZzBPREEzTURNeE1UazJOaTVxY0djfDhjZDhiYmE4ZjU3M2IzYTA2ZGY2ZGQxNTFlZDMwNjJmMDExYTQ4YzZjNTZjYzAyN2Y0YjY4ZjBhNTdmZmRjYTk" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Fri Jun 01 11:26:30 CEST 2018", "dateModified": "Fri Feb 23 10:11:51 CET 2024" }

News
Verbindungsklemmen für alle Leiterarten: WAGO 221-412, WAGO 221-413 und WAGO 221-415

Die Verbindungsklemmen WAGO 221 für alle Leiterarten setzen neue Maßstäbe. Sie sind 40 % kleiner und noch benutzerfreundlicher als die bewährte Vorgängerserie 222.

Mit den neuen „Superstars“ für die Elektroinstallation lassen sich in den Installationsdosen ein-, fein- oder mehrdrähtige Leiter schneller, platzsparender und sicherer anschließen. Dafür sorgen neben der kleineren Bauform das transparente Gehäuse, die einfachere Handhabung und zwei Prüföffnungen.

Erhebliche Arbeitserleichterung in der täglichen Praxis

Bedingt durch die extrem kleinen Abmessungen eignen sich die COMPACT-Verbindungsklemmen von WAGO ideal für enge Platzverhältnisse. So lassen sich die Klemmen wesentlich bequemer einbauen und schaffen zudem noch Freiraum für eventuelle Erweiterungen.

Ebenfalls beeindruckend: das transparente Gehäuse. Nun erkennen Sie auf einen Blick nicht nur, ob die Leiter richtig kontaktiert sind, sondern auch, ob deren Abisolierlängen passend sind. Zwei gut zugängliche Prüföffnungen, eine in Leiteranschlussrichtung sowie eine auf der gegenüberliegenden Seite, schaffen selbst im eingebauten Zustand komfortable Prüfbedingungen.

Die Verbindungsklemmen begeistern aber auch durch ein erleichtertes Bedienen: Die Hebel lassen sich nun mit spürbar geringerem Kraftaufwand öffnen und schließen. Dank seitlicher Griffmulden haben Sie die 221 in jeder Situation fest im Griff.

Weltweit einsetzbar – für alle Leiterarten

Die 2-, 3- und 5-Leiter-Klemmen verbinden feindrähtige Leiter von 0,14 bis 4 mm² sowie ein- und mehrdrähtige Leiter von 0,2 bis 4 mm². Damit sind die Klemmen hervorragend geeignet, verschiedene Leiterarten und -querschnitte miteinander zu verbinden. Verzinnte Stromschienen sorgen dabei für einen dauerhaft gasdichten und sicheren Kontakt der Leiter.

Ausgelegt bis 32 A/450 V sowie für eine hohe Dauergebrauchstemperatur bis 105 °C ermöglichen die Verbindungsklemmen einen Einsatz in Umgebungstemperaturen von bis zu 85 °C (T85) für kleine und große Verbraucher. Durch Zulassungen wie ENEC oder UL lässt sich die Serie 221 zudem weltweit einsetzen.

Verbindungsklemmen 221 von WAGO – so verbindet man heute.

Von der Sprechanlagenverdrahtung bis zum Anschluss eines Elektroherdes: Die Verbindung unterschiedlicher Leiterarten übernimmt die kompakte Verbindungsklemme 221 schnell und sicher.

221-4+6-mm²_V3_Comp_2000x1500.jpg
Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Verkoopdienst

kontaktmodul_corporate-marketing_tina-nolting_2000x2000_2.jpg

Nützliche Links

Produktübersicht

Produkte aus der Serie 221

Das könnte Sie auch interessieren

Passende Themen und Produkte

Installationsklemmen

Einfach Zeit und Kosten sparen. Im Verteiler oder in der Verbindungsdose. Möglich machen das die WAGO-Installationsklemmen, die auch noch wenig Platzbedarf haben.

Installationsklemmen_Bühnenbild_2000x1125px.jpg

Reihenklemmen

Schnell installiert, absolut rüttelsicher und damit wartungsfrei: WAGO-Reihenklemmensysteme nutzen bewährte Federklemmtechnik für Ihre Sicherheit.

buehne_reihenklemmensystem_2000x1500.jpg

Mit Licht glänzen

Von der Anschlusstechnik für LED-Module und Treiber über Leuchtenanschluss bis zum Lichtmanagement: WAGO hat die Erfahrung und Lösungen, mit denen Sie Licht effizient und effektvoll einsetzen können.

wago_brancheneinstiege_lighting_wglow_2000x1500.jpg