[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/be-fr/contact", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Sujets 7 janvier 2021
Borne à leviers inline, de la série 221

Une connexion totalement innovante pour tous types de conducteurs de 0,2 à 4 mm² – une simplicité, rapidité et sécurité inégalées. C'est ce que représente la nouvelle borne à leviers inline de la série 221 du spécialiste allemand des techniques de connexion WAGO. Celle-ci combine tous les avantages bien connus de la borne de connexion série 221 dans un design compact : une connexion pour tout type de conducteurs qui, grâce à la technologie à levier, ne nécessite pas d’outil et offre un raccordement fiable.

Vos avantages

  • Connexion des conducteurs rigides, semi-rigides et souples de 0,2 à 4 mm² dans le sens traversant
  • Minimum d'espace requis en raison des dimensions réduites pour les espaces d'installation confinés
  • Raccordement sans outil grâce à la technologie à levier ;
  • Fixation de la position et installation multipolaire possible avec un adaptateur
  • Disponible chez votre grossiste

Vidéo du produit

Tout sur la borne à leviers inline 221

Les différentes applications en un coup d'œil

Raccordement inline des conducteurs d'installation

En tant que moyen de connexion universel, les dimensions compactes de la borne à leviers inline de la série 221 non seulement améliorent les installations existantes mais offrent un large éventail de nouvelles possibilités : installations de laboratoire et de test ainsi que des champs de contrôle de fabrication, la connexion de luminaires dans les faux plafonds, l'extension des câbles d'enceintes, mais également les boîtes de jonction dans les applications industrielles.

Rallongez facilement les câbles

Non pas pour prolonger la durée de vie mais pour étendre le câble : la borne à leviers inline de la série 221 connecte tous les types de conducteurs de 0,2 à 4 mm² avec une facilité, une vitesse et une fiabilité inégalées, dans le sens traversant. Cela la rend idéale pour les connexions volantes, par exemple lorsqu'il s'agit du câblage des haut-parleurs.

Multipolarité et fixation de la position grâce à un adaptateur

Jusqu'à cinq bornes peuvent être insérées dans des adaptateurs appropriés pouvant eux-mêmes être étendus avec des adaptateurs supplémentaires. L'adaptateur peut être installé en position fixe, par exemple sur un rail de montage, avec ou sans décharge de traction. La fixation peut se faire par encliquetage, vissage, collage, attache ou suspension.

Parfait pour les installations de test et d'inspection

Ouvrir le levier, introduire le conducteur, fermer le levier ! La borne à leviers inline de la série 221 est un moyen de connexion universel au design fin qui convient parfaitement aux installations de laboratoire et de test ou encore aux bancs d'essai de production. Il peut être utilisé sans outils, avec un raccordement sécurisé des conducteurs. Déconnecter le conducteur est tout aussi simple et rapide : ouvrez le levier, retirez le conducteur, refermez le levier.

Fixation simple aux rails de montage

Qu'il s'agisse de TS 35 ou 15, avec l'adaptateur approprié, les bornes à leviers inline de la série 221 peuvent être facilement encliquetés ou vissés sur les deux rails de montage. Dans les boîtes de jonction par exemple, pour l'extension de la distribution ou pour d'autres connexions standard. Egalement dans les équipements avec fixation sur rail de montage.

Décharge de traction intégrée

Réduction des charges de traction sur les conducteurs - ceci est rendu possible par les adaptateurs de montage pour la borne à leviers inline de la série 221 dans la version avec décharge de traction intégrée. Elles sont prêtes à être utilisées partout où les câbles doivent être protégés contre les forces de traction et les mouvements. Et ce, que ce soit à titre de précaution ou dans des cas imprévus.

Moyen de connexion universel pour le raccordement de conducteurs dans le sens traversant

En tant que moyen de connexion universel, la borne à leviers inline de la série 221 améliore non seulement les applications d'installation bien connues avec peu d'espace, mais en ouvre également un large éventail de nouvelles : installations de laboratoire et de test ainsi que des champs de contrôle de fabrication, la connexion de luminaires dans les faux plafonds, l'extension des câbles d'enceintes, mais également les boîtes de jonction dans les applications industrielles. Ce ne sont là que quelques-unes des utilisations possibles dans lesquelles les avantages de la borne à leviers inline de la série 221 entrent en jeu. La borne à leviers inline est disponible en deux versions, toutes deux certifiées EN et UL : la version avec couvercle transparent pour les sections de conducteur de 0,2 à 4 mm² pour toutes les applications courantes et la version avec couvercle blanc, principalement utilisée en Amérique du Nord, pour la zone de connexion étendue avec le conducteur AWG 12.

Vous trouverez plus d'informations sur la borne à leviers inline de la série 221 avec toutes les données techniques et les instructions de manipulation pertinentes dans le dépliant du produit. Téléchargez simplement le PDF.

Applications d'installation nécessitant peu d'espace

  • Installations de test de laboratoire

  • Stations d'essais de production

  • Raccordements d'éclairages de plafonds

  • Extension des câbles de haut-parleurs

  • Boîtes de jonction dans les applications industrielles

Vidéo d'application

Présentation du produit - WAGO présente la borne à leviers inline de la série 221

Andreas Brettschneider, chef de produit, explique ce que le connecteur inline de la série 221 peut faire dans une large gamme d'applications.

Recherche de grossiste

Les produits de la série 221 dans votre région

Trouver un grossiste

Vous voulez vous convaincre des avantages de la borne de raccordement, série 221 ? Toujours compétent et proche de vous : grâce à notre recherche de grossistes, vous trouverez le bon partenaire pour vos produits WAGO et vous bénéficierez de bons conseils.

kundenservice_grosshaendlersuche_2000x1125.jpg

EN SAVOIR PLUS SUR LES VARIANTES DES PRODUITS DE LA SÉRIE 221

La 221 de WAGO - flexible, rapide et sûre à utiliser

Ouvrir le levier, introduire le conducteur, fermer le levier - c'est fait ! Grâce à la borne de raccordement de la série 221, l'installation électrique de conducteurs rigides, semi-rigides et souples n'a jamais été aussi simple, rapide et sûre.

MM-178811 website update 221 family_2000x2000.jpg

Gelbox protège les bornes de l'humidité

Condensation, fortes précipitations, un puissant jet d'eau : lorsque l'humidité rencontre l'électricité, un court-circuit peut se produire rapidement. Le remboîtage est un antidote éprouvé. Mais une protection fiable contre l'humidité des bornes de connexion peut être obtenue encore plus rapidement et plus facilement - avec la WAGO Gelbox. Il est immédiatement prêt à être utilisé pour une large gamme d'applications dans la plage de tension basse et très basse.

MM-8142_L_and_B_2020_GelBox_2000x1125_Stage.jpg

Un câblage bien ordonné, même avec de nombreux fils

Que ce soit pour le raccordement d'installations de chauffage ou de systèmes de répartition de l'éclairage : le câblage peut créer de la confusion quand il y a beaucoup de fils. La boîte de jonction WAGO offre un remède - pour connecter jusqu'à 60 conducteurs avec la borne de connexion WAGO série 221 pour tous les types de conducteurs jusqu'à 4 mm²

Votre contact au sein de WAGO

Service clientèle

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Ceci pourrait également vous intéresser :