{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "câble de passage précâblé; Eca; Connecteurs femelle/mâle MIDI; 3 pôles; Cod. A; H05VV-F 3G 2,5 mm²; 6 m; 2,50 mm²; noir",
"description" : "<h2>Cordon précâblé <i>WINSTA</i>® RD avec 3 pôles</h2><br/><br/>Le cordon précâblé <i>WINSTA</i>® RD avec protection contre l'inversion est la solution enfichable pour vos applications dans le bâtiment. La couleur et le codage mécanique des connecteurs d'installations garantissent une installation sans erreur des composants individuels – y compris une protection contre l'inversion. Le connecteur d'installation est protégé selon l'indice de protection IP20 (En mode connecté : IP2xC (ces connecteurs d'installation ne sont pas prévus pour une utilisation dans des zones à accès facile !)). C'est-à-dire que vous ne pouvez pas atteindre les éléments de contact sous tension avec votre doigt. Le connecteur d'installation est conçu pour une charge jusqu'à 20 A. Avec <i>WINSTA</i>® RD, nous avons créé une famille de produits qui s'intègre parfaitement dans les tubes vides ou les alésages grâce à sa conception. Selon BauPVo, la classe de résistance au feu des câbles utilisées dans le bâtiment est également déterminante pour la sécurité du bâtiment. Les cordons assemblés avec une classe de feu E conviennent aux bâtiments avec des exigences de sécuritéstandard.<br/><br/><h3>Branchement rapide et sûr – câbles pré-assemblés de WAGO</h3><br/><br/>Le cordon est assemblé avec connecteur femelle, rd et connecteur mâle midi. Avec le système de connecteurs <i>WINSTA</i>®, l'installation électrique devient enfichable. Cela permet de gagner du temps, de minimiser les coûts et de réduire les efforts de maintenance.. Vous aussi, vous pouvez désormais réduire vos coûts d'installation <br/><br/><br/>Avec le système <i>WINSTA</i>® RD vous profitez :<br/><br/><br/><br/><br/><ul><br/><li>l'absence d'erreurs grâce à la protection contre l'inversion</li><li>Gain de temps, car aucun câblage n'est nécessaire sur le chantier</li><li>pour n'importe quelle application électrique</li><li>prêt à installer, utilisable immédiatement</li><li>remplacement rapide des unités défectueuses pendant le fonctionnement</li></ul>",
"mpn" : "774-9993/1507-601",
"sku" : "774-9993/1507-601",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820747-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJnM01TOHhNek14TXpVNU9EYzFNRGMxTUM4eU1EQmZOemd5TURjME4xOUVSUzVxY0djfGI2OGFhZGZhZGE4YTQzM2U3NzU2YmU4OTQxZGFmMGFiZWExM2IwZjhkOWE0YjNmNmQ5YzcwNzkzMzY1NmQ0NTI",
"gtin13" : "4050821572800",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/be-fr/connecteurs/c%C3%A2ble-de-passage-pr%C3%A9c%C3%A2bl%C3%A9/p/774-9993_1507-601"
}