{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "câble de raccordement précâblé; Eca; Connecteur femelle/extrémité libre; 3 pôles; Cod. A; H05VV-F 3G 2,5 mm²; 5 m; 2,50 mm²; noir",
"description" : "<h2>Cordon précâblé <i>WINSTA</i>® RD avec protection contre l'inversion</h2><br/><br/>Le cordon précâblé <i>WINSTA</i>® RD avec codage A est la solution enfichable pour vos applications dans le bâtiment. Pour plus de sécurité dans l'installation électrique, le connecteur d'installation est équipé d'une protection mécanique contre les erreurs d'inversion. Le connecteur d'installation est protégé selon l'indice de protection IP20 (En mode connecté : IP2xC (ces connecteurs d'installation ne sont pas prévus pour une utilisation dans des zones à accès facile !)). C'est-à-dire que vous ne pouvez pas atteindre les éléments de contact sous tension avec votre doigt. Ce connecteur d'installation peut être utilisé avec des intensités jusqu'à 20 A. La famille <i>WINSTA</i>® RD impressionne par sa conception ronde, idéale pour une installation dans des tubes vides d'un diamètre intérieur de 20 mm, comme dans les maisons préfabriquées. Ce produit est conforme à la classe d'incendie E et peut donc être utilisé dans les zones concernées par la protection contre les incendies.<br/><br/><h3>Installation rapide et sans erreur grâce aux cordons pré-assemblés de WAGO</h3><br/><br/>Le cordon pré-assemblé est équipé d’un connecteur femelle et d’un cordon à extrémité non raccordé. Le système de connecteurs <i>WINSTA</i>® est parfaitement adapté aux exigences élevées de l'installation des bâtiments. Il rend les installations électriques enfichables et donc plus rapides, plus sûres et sans erreur. La solution système assemblée maximise ces avantages sur le chantier. Optez pour la durabilité et la qualité – avec boîtier de décharge de traction de WAGO, le câblage de plusieurs composants électriques est considérablement simplifié.<br/><br/><br/>Avec le système <i>WINSTA</i>® RD vous profitez :<br/><br/><br/><br/><br/><ul><br/><li>protection contre l'inversion connecteur d'installation</li><li>Les produits parfaitement adaptés aux exigences garantissent la sécurité d'utilisation</li><li>pour n'importe quelle application électrique</li><li>prêt à installer, utilisable immédiatement</li><li>remplacement rapide des terminaux défectueux pendant le fonctionnement</li></ul>",
"mpn" : "774-9993/3207-501",
"sku" : "774-9993/3207-501",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820743-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJoaE1TOHhNek14TXpZd09URTNNRGszTkM4eU1EQmZOemd5TURjME0xOUVSUzVxY0djfDcxZDM2MWYzY2FkZjQyMzU1MTAzOGFjOTYwNTkzMWVkZGFjZTI0MzhlYTY4MWQ4YmQ0ZDk0NmI3NjAxMjZkNzM",
"gtin13" : "4055143581035",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/be-fr/connecteurs/c%C3%A2ble-de-raccordement-pr%C3%A9c%C3%A2bl%C3%A9/p/774-9993_3207-501"
}