{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connecteur femelle pour 1 conducteur; Levier; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Pas 7,62 mm; 7 pôles; 100% protégé contre l'inversion; 10,00 mm²; gris clair",
"description" : "<h2>Connecteur femelle série 831 avec levier</h2><br/><br/>Le connecteur femelle portant le numéro d’article 831-1107, contribue à une installation électrique impeccable. Optez pour une sécurité infaillible lors de la conception de votre appareil : nos connecteurs pour circuits imprimés pour circuits imprimés vous font profiter de possibilités d’utilisation multiples. Les connecteurs pour circuits imprimés tenant la tension nominale de 1000 V peuvent supporter un courant nominal allant jusqu’à 41 A. Ils peuvent donc également être utilisés pour des dispositifs à la consommation importante. Une longueur de dénudage de 11 à 13 mm est nécessaire pour le raccordement du conducteur de ce connecteur femelle. Ce produit se base sur la technologie Push-in CAGE CLAMP®. La technologie de connexion universelle Push-in CAGE CLAMP® pour tous les types de conducteurs apporte l’avantage supplémentaire d’une connexion directe. Les conducteurs monobrins et multibrins munis d’embouts d’extrémité peuvent être insérés directement dans le point de serrage, sans outil. Les dimensions sont de largeur x hauteur x profondeur 55,2 x 25 x 45,7 mm. Ce connecteur femelle est adapté aux sections de conducteur de 0.5 mm² à 10 mm² en fonction du type de câble. Le crochet d’accroche est fait en un ressort en acier Chrome-Nickel (CrNi), le boîtier gris clair en Polyamide (PA66) garantit l’isolation et les contacts sont constitués en cuivre électrolytique (Cu). De l’Étain a été utilisé dans la surface des contacts. Pour ce connecteur femelle, l’actionnement s’effectue par levier.<br/>",
"mpn" : "831-1107",
"sku" : "831-1107",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7964498-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTcwfGltYWdlL2pwZWd8YURnNUwyZ3pPQzh4TXpjNU9EVTBOVFl5TVRBeU1pOHlNREJmTnprMk5EUTVPRjlFUlM1cWNHY3wyNjAxZTQ1NTEwYzVhZmQwOGY2YWYxNWU5ZDYwMDE5NzY4YTFiMTg0ODEwOTE5ZTI5OTNhZGYwZjlhMzAzMjMz",
"gtin13" : "4066966512632",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/be-fr/connecteurs/connecteur-femelle-pour-1-conducteur/p/831-1107"
}