[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/be-fr/contact", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Connecteur femelle pour 1 conducteur; Levier; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Pas 7,62 mm; 7 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Cliquet de verrouillage central; 10,00 mm²; gris clair", "description" : "<h2>Connecteur femelle série 831 avec 0 ° sortie de conducteur par rapport au sens d’enfichage</h2><br/><br/>Le connecteur femelle au numéro d’article 831-1107/322-000, permet une installation électrique sans faille. Avec nos connecteurs pour circuits imprimés, vous obtenez un système de connexion universel qui peut être utilisé de manière polyvalente : en tant que connecteur pour circuits imprimés, en tant que connexion passante, en tant que connexion volante pour différents types de montage, ou en tant que connecteur de bornes sur rail enfichables. Ces connecteurs pour circuits imprimés à la tension nominale de 1000 V sont adaptés à des courants électriques allant jusqu’à 41 A. Le produit s’adapte donc également aux dispositifs à la consommation importante. Pour le raccordement du conducteur, ce connecteur femelle nécessite des longueurs de dénudage entre 11 et 13 mm. Ce produit utilisela technologie Push-in CAGE CLAMP®. Push-in CAGE CLAMP® est une technologie de connexion universelle pour tous types de conducteurs et qui présente l’avantage supplémentaire du branchement direct : Push-in. Les conducteurs monobrins ainsi que les conducteurs fins avec embout d’extrémité peuvent être branchés directement sans outil. Un prétraitement des conducteurs, par exemple par le sertissage d’embouts, n’est pas nécessaire. Les dimensions sont de largeur x hauteur x profondeur 55,2 x 31,4 x 45,7 mm. Ce connecteur femelle est adapté aux sections de conducteur de 0.5 mm² à 10 mm² en fonction du type de câble. Le boîtier gris clair en Polyamide (PA66) garantit l’isolation, le crochet d’accroche est fait en un ressort en acier Chrome-Nickel (CrNi) et les contacts sont constitués en cuivre électrolytique (Cu). La surface des contacts est constituée d’Étain. Pour ce connecteur femelle, l’actionnement s’effectue par levier.<br/>", "mpn" : "831-1107/322-000", "sku" : "831-1107/322-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-7964500-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTkzfGltYWdlL2pwZWd8YURabEwyaGhaQzh4TXpjNU56Z3pOakV5T0RJNE5pOHlNREJmTnprMk5EVXdNRjlFUlM1cWNHY3w5MTU2YzAxYTEzMTI4ODJkZTY2NjIzMWE4MGM0NGNkOTdiOGMxZjY0Yjg0YzU0MDdlOWYxOWNhNjgyMWNmNTFh", "gtin13" : "4066966406139", "category" : "Connecteurs", "url" : "https://www.wago.com/be-fr/connecteurs/connecteur-femelle-pour-1-conducteur/p/831-1107_322-000" }
[ { "id": "details", "label":"Détails", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Téléchargements", "priority": 90 } ]
MCS MAXI 6 Réf. 831-1107/322-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; Levier; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Pas 7,62 mm; 7 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Cliquet de verrouillage central; 10,00 mm²; gris clair

Réf. 831-1107/322-000
Connecteur femelle pour 1 conducteur
Veuillez patienter…
Prix catalogue unitaire*
Sur demande
Prix et délai de livraison disponibles après 
Votre prix unitaire*
Prix sur demande
UE (SUE) : 6 Pièce(s)
Réf. 831-1107/322-000
Connecteur femelle pour 1 conducteur
Veuillez patienter…
Prix catalogue unitaire*
Sur demande
Prix et délai de livraison disponibles après 
Votre prix unitaire*
Prix sur demande
UE (SUE) : 6 Pièce(s)