Parcs solaires Megawatt : garder une vue d'ensemble des données dans l'armoire électrique grâce aux switchs WAGO
![](/medias/MM-187284-new-website-page-cover-story-gantner-006-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTk4NzU5fGltYWdlL2pwZWd8YURRekwyaGpPQzh4TWprd056Z3lPRGd3TlRZMk1pOU5UUzB4T0RjeU9EUmZibVYzTFhkbFluTnBkR1V0Y0dGblpWOWpiM1psY2kxemRHOXllVjluWVc1MGJtVnlMVEF3Tmw4eU1EQXdlREV4TWpVdWFuQm58Nzg3OWQ0MDc5MDdhMjllMTAwNmJhYTdmNDljMDAxZTI0YjRjMTA0MjliZTJjMTNkN2U4ZjU2YmI5YWU1MDVkMg)
Gantner Instruments, spécialiste de la surveillance et du contrôle photovoltaïques, utilise des switchs WAGO dans l'armoire de commande pour un diagnostic optimal du réseau - pour plus de flexibilité, une grande fiabilité et une simplification de la planification.
L'énergie solaire est propre, durable et inoffensive. De gigantesques centrales photovoltaïques devraient modifier radicalement l'approvisionnement énergétique mondial dans les années à venir. Le bon fonctionnement de ces systèmes PV est essentiel pour une production d'énergie solaire rentable - et cela ne peut être assuré que par une surveillance des données cohérente et indépendante de l'emplacement. En tant que fournisseur de services complets pour la surveillance, le contrôle et l'analyse des systèmes solaires à grande échelle, Gantner Instruments participe au développement dans le domaine des énergies renouvelables.
Lors de la mise en réseau des armoires de commande décentralisées, l'entreprise s'appuie sur les switchs ETHERNET de WAGO - les puissants switchs administrables sont un exemple typique de la façon dont l'entreprise de connexion et d'automatisation basée à Minden prend en charge la disponibilité et l'ensemble du cycle de vie d'une armoire de commande avec ses produits : de la planification à la production en passant par les tests, la mise en service et l'exploitation continue.
Avantages des switchs WAGO :
Planification : simulations de température avant la première utilisation
Production : montage simple sur rail DIN et accès rapide à la documentation du produit et aux instructions d'utilisation via un code-barres 2D
Tests : mise en service et dépannage accélérés à l'aide d'un tableau de bord de diagnostic
Fonctionnement : transmission simple et transparente de toutes les informations grâce à l'interface Modbus TCP intégrée