{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Contrôleurs PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen",
"description" : "<b>Remarque:</b><br/>Pour cette référence un successeur est disponible: <a href="https://www.wago.com/750-8214">750-8214</a><br/><br/>Le contrôleur PFC200 est un automate compact de la gamme WAGO-I/O-SYSTEM. En plus des interfaces réseau et de bus de terrain, il supporte les bornes digitales, analogiques et spécifiques des séries 750/753. <br/><p>Les deux interfaces ETHERNET et la connexion « Switch » intégrée permettent le câblage dans une topologie en lignes. </p><p>Un serveur Web intégré offre à l'utilisateur des possibilités de configuration et des informations sur l'état du PFC200.</p><p>Applications typiques du PFC200 : utilisation dans l'industrie de process et l'automatisme du bâtiment, pour les machines et la construction d'équipements, telles que des installations d'emballage, de remplissage, de textile, de travail du métal et du bois.</p><p>Programmation selon CEI 61131‐3</p><ul><li>Programmable avec WAGO-I/O-PRO V2.3 ou <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i></li><li>Connexion directe des bornes d'E/S WAGO</li><li>2 x ETHERNET (configurable), RS-232/-485, CAN, CANopen</li><li>Système d'exploitation Linux avec RT‐Preemption-Patch </li><li>Configuration avec CODESYS, <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> ou depuis l'interface de gestion Web </li><li>Sans entretien</li></ul>",
"mpn" : "750-8204",
"sku" : "750-8204",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001700032312000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTY5fGltYWdlL2pwZWd8YURkaEwyaGlZeTh4TWpVM01UTTRPRGMzTWpNNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNVGN3TURBek1qTXhNakF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg5ZDlmMmVlNTMzYWUxNTVmMWJmNTQwZTkxNTZmOTk0ZDNmNGQ4YWQ1OWU4MGRjMDllNDlkMGNiYjk5ZWNiNzA",
"gtin13" : "4050821739487",
"category" : "Contrôleur",
"url" : "https://www.wago.com/be-fr/contr%C3%B4leur/contr%C3%B4leurs-pfc200/p/750-8204"
}