[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/be-fr/contact", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/convertisseur-de-puissance-à-3-phases" }, "headline": "Module de mesure de puissance à 3 phases WAGO pour les mesures dans le réseau d'alimentation triphasé ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/2857-0570-0024-000-CamS-FINAL-V2-0001-2000-1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzQ2NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3daQzlvWkRjdk9UVXlNekE1TnprNU16STBOaTVxY0djfDMyMGIzNDllMmMyNTRhYjlhOGM4NmMxZjY1YzdhOGRmMDFmZjEwZmM0N2Q0YjY4ZGQzYjY3OGZlNmMzYjgzZTc" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Jan 09 09:24:14 CET 2019", "dateModified": "Fri Feb 23 10:11:59 CET 2024" }

Nouveautés 26 juin 2019
Module de mesure de puissance à 3 phases WAGO pour les mesures dans le réseau d'alimentation triphasé

Le nouveau module de mesure de puissance à 3 phases de WAGO permet de mesurer tous les paramètres d'un réseau électrique triphasé directement dans l'armoire de commande. Outre la consommation d'énergie, il est également possible de détecter de manière fiable les perturbations du réseau, par exemple via l'électronique de puissance.

Le module de mesure de puissance à 3 phases WAGO dans un boîtier de 72 mm de large pour rail de montage DIN mesure la tension directement via les connexions des trois phases L1, L2 et L3 ainsi que du conducteur neutre N. Les courants sont mesurés par des transformateurs de courant, également connectés directement au module de mesure de puissance à 3 phases. Alternativement, une mesure de courant via des boucles de mesure Rogowski est possible. De plus, tous les paramètres pertinents du réseau sont déterminés. Outre les tensions et les courants, il s’agit de la puissance réactive, de la puissance apparente et active, de la consommation d'énergie, du facteur de puissance, de l'angle de phase et de la fréquence réseau.

Communication et enregistrement de données intégrés

Pour transmettre les valeurs mesurées à un contrôleur de niveau supérieur, une interface Modbus RTU est disponible. Via une interface série, un PC peut être connecté avec un logiciel de configuration d'interface. Avec ce logiciel, il est également possible de visualiser les valeurs mesurées pendant le fonctionnement. Avec le logement intégré pour cartes mémoire micro SD, qui convient également aux cartes mémoire micro SDHC jusqu'à 32 Go, l'appareil peut être utilisé comme enregistreur de données.


Disponibilité prévue : avril 2019

En un coup d'œil

  • Mesure à l'aide de transformateurs de courant ou de boucles de mesure Rogowski

  • Fonctionnement de l’enregistreur de données via un emplacement pour carte microSD

  • Configuration et visualisation en cours de fonctionnement

  • Gain de place pour montage sur rail DIN

  • Interface Modbus® intégrée

En savoir plus

Produits

Séparation, amplification, filtrage et conversion.

Les convertisseurs de mesure et amplificateurs isolateurs de la famille JUMPFLEX® remplissent une multitude de fonctions dans une grande variété de domaines d'application et garantissent une transmission sûre et sans erreur des signaux grâce à un système d'homologation complet dans le monde entier.

Bühnenbild_Trennverstärker Messumformer_2000x1125px.jpg
Votre contact chez WAGO

Verkoopdienst

kontaktmodul_corporate-marketing_tina-nolting_2000x2000_2.jpg

Liens utiles

Cela pourrait aussi vous intéresser

Des thèmes et des produits appropriés

Boucles de mesure Rogowski, série 855

En plus de leurs dimensions compactes, les nouvelles boucles de mesure Rogowski se distinguent surtout par leur précision de mesure élevée de la classe de précision 1 conformément à EN 61869.

s_an_ur_0855_collage_002_xx_2000x1125.jpg

Transformateur d'intensité et prises de tension

Optimisation durable de l'efficacité énergétique : WAGO vous propose la solution adaptée à cet objectif, entièrement coordonnée et pour chaque étape du processus.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_2000x1500px.jpg

Compacte et puissante - Alimentation WAGO de 30 W sur une largeur de seulement 35,5 mm

L’alimentation Compact (787-2850) en boîtier pour montage sur rail offre une grande puissance jusqu’à 35,5 mm. Grâce à sa conception compacte, il permet d'économiser environ 33% d'espace dans l'armoire de commande et le tableau de distribution, par rapport aux alimentations standard.