RTU pour la technologie de télécontrôle
Les solutions RTU de WAGO utilisent comme plate-forme le système E/S WAGO modulaire introduit avec succès sur le marché depuis des années. Dans ce but, les contrôleurs évolutifs en matière de puissance ont été étendus à des protocoles de télécontrôle spécifiques (IEC 61850, IEC 60870, DNP3, Modbus®). En liaison avec la programmabilité IEC-61131-3, toutes les tâches de la communication de télécontrôle et de l'automatisation de station peuvent être réalisées de manière flexible et simple.