Sélection de la langue d’affichage
buehne_systemverkabelung_2000x2000_1.jpg

Système de précâblage

Câblez les différents composants de votre installation de manière systématique, rapide et simple - que ce soit pour l'automatisation ou lors du transfert du câblage de l'armoire de commande vers une interface standard, telle que RS232. Cela permet d'économiser du temps pour les solutions d'installations et d'armoires de commande de plus en plus complexes ainsi que du temps et de l'argent lors de la planification, de l'installation et de la mise en service. Utilisez la gamme variée de produits de modules de transfert universels et de câblage système ainsi que des composants spécifiques au contrôle.

Vous trouverez ici déjà un grand nombre de fabricants dont les systèmes de contrôle peuvent être confortablement câblés avec le câblage système de WAGO.

Vos avantages :

  • Connexion sûre et sans erreur de composants individuels
  • Câblage rapide grâce aux câbles système pré-assemblés
  • Possibilités claires de repérage

Aperçu des produits

NOS PRODUITS DANS LE DOMAINE DU CÂBLAGE SYSTÈME

Nouveaux produits

Nouveau module de transfert et de couplage

30 % d'espace en moins avec l'option de blindage intégré

Le nouveau module de transfert RJ-45 Cat.6A et le module coupleur RJ-45 Cat.6A sont idéaux pour l'ETHERNET 10 Gigabit (10GBASE-T) et pour les futures applications à haut débit jusqu'à 500 MHz. En outre, ils sont compatibles « PoE et PoE+ » et nécessitent 30% d'espace en moins que la solution WAGO précédente.

Les deux nouveaux modules complètent les modules de transfert WAGO existants (série 289) et offrent des avantages pour résoudre les défis typiques, par exemple grâce au câblage utilisant une technologie de connexion sans outil. Grâce au module de couplage, vous pouvez désormais également connecter deux connecteurs de terrain directement l'un à l'autre et ainsi ouvrir des points de transfert pour les réseaux avec des câbles prêts à l'emploi.

Les modules ont une option de blindage intégrée, qui peut être désactivée à l'avant. Les deux variantes sont conformes à la spécification des composants ISO Cat.6A.

Vos avantages :

  • Le câblage existant peut être étendu rapidement et facilement.
  • 30% d'espace en moins que la précédente solution WAGO
  • Pour applications Cat.6A
  • Avec la connexion TIA-568A/B, un seul article est nécessaire pour pouvoir utiliser les deux schémas de connexion.
  • Option de blindage intégré ; peut être désactivé à l'avant
MM-20930  website update Interface Module RJ45 Cat 6A_2000x1500.jpg

Tous les produits

Découvrez toute la gamme des produits WAGO dans le domaine des systèmes de précâblage

システム配線.jpg

Cela pourrait aussi vous intéresser

Autres produits du domaine Interface Electronic

Interface Electronic

Convertisseurs de mesure et amplificateurs isolateurs

Déconnexion, amplification, filtrage et conversion : les convertisseurs de mesure et amplificateurs isolateurs JUMPFLEX® remplissent une multitude de fonctions dans une grande variété de domaines d'application et garantissent une transmission sûre et sans erreur des signaux.

buehne_messumformer_1_ad_2000x1500.jpg