Facile à installer et à configurer
Nouveaux compteurs d'énergie compacts avec un grand écran
Une mesure complète de l'énergie est nécessaire pour optimiser la consommation d'énergie. WAGO a désormais de nouveaux compteurs d'énergie dans sa gamme qui offrent de nombreux avantages. Ils utilisent le Push-in CAGE CLAMP® avec levier et sont donc très faciles et rapides à connecter. Les appareils ont une largeur de seulement 72 mm pour la mesure directe et même seulement 35 mm dans la version pour les transformateurs de courant. Cela permet à l'utilisateur d'économiser beaucoup d'espace dans l'armoire de commande.
Outre les valeurs d'énergie active et réactive, les compteurs d'énergie enregistrent également la fréquence du réseau ainsi que le courant, la tension et la puissance pour toutes les phases. Sur le grand écran lumineux, l'utilisateur voit toutes les caractéristiques de qualité énergétique en un coup d'œil. Les nouveaux compteurs d'énergie sont de vrais professionnels de la communication. Tous les appareils ont à la fois une interface M-Bus et une interface Modbus®, que l'utilisateur peut décider d'utiliser au choix. De plus, deux interfaces S0 sont disponibles pour les deux directions d'énergie, le taux d'impulsion étant réglable.
La configuration et le fonctionnement des nouveaux compteurs sont très simples : le grand écran facilite le fonctionnement via les commandes sensitives intégrées. Une application de configuration peut également être utilisée pour communiquer avec l'appareil via Bluetooth®. Avec les nouveaux compteurs d'énergie, une grande variété d'applications peut être mise en œuvre dans les bâtiments ou dans l'industrie - grâce à la déclaration de conformité MID, des applications avec facturation de la consommation sont également possibles.
Compteur d'énergie (MID)
Vos avantages :
- Gain de temps à tous les niveaux grâce au Push-in CAGE CLAMP® et au levier
- Économie d'espace réelle dans l'armoire de commande grâce à la conception étroite
- Communication professionnelle grâce aux interfaces M-Bus et Modbus® et deux sorties d'impulsions S0
- Transparence totale avec écran lumineux plein format
- Configuration intuitive via des éléments de commande sensitifs et une application de configuration via Bluetooth®
![MM-12556_MID_energy_meters_2000x1125.jpg](/medias/200-MM-12556-MID-energy-meters-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTQ3fGltYWdlL2pwZWd8YUdRM0wyaGhNQzh4TkRFMk1qYzRNVEUzTlRnek9DOHlNREJmVFUwdE1USTFOVFpmVFVsRVgyVnVaWEpuZVY5dFpYUmxjbk5mTWpBd01IZ3hNVEkxTG1wd1p3fDVlYzgzYjgxZWJjYjY0OTcwZGJhY2I2ZTBjMGU5NDNjOTY0ZjQ4NzRlMDMwMzRhZTE4ODc2M2UwYTlmYjg1MTE)