Alimentation WAGO Eco 2 avec technologie Push-in et connexion par levier
Une alimentation efficace et fiable
Les nouvelles alimentations WAGO Eco 2 avec technologie Push-In et levier WAGO intégré complètent désormais la famille des alimentations Eco. Les nouveaux dispositifs se distinguent par une connexion rapide, fiable et sans outil et convainquent par un très bon rapport coût/bénéfice.
![MM-10939 new website page Eco 2_2000x1125.jpg](/medias/200-MM-10939-new-website-page-Eco-2-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJoa1ppOHhORE13TmpBME16RXpNems0TWk4eU1EQmZUVTB0TVRBNU16a2dJRzVsZHlCM1pXSnphWFJsSUhCaFoyVWdSV052SURKZk1qQXdNSGd4TVRJMUxtcHdad3wzNWNiNjE4ZmEzZjBmZTNmZGI2ZTk0YWZmZDAxZjNhZjliYmRlYTczOWQ4MTNmZDE0ZDgxMDlmMWJiYjU2Njgw)
Design compact et longue durée de vie
Dans de nombreuses applications de base, on a seulement besoin d'une tension continue de 24 V. Les alimentations WAGO Eco sont ici la solution économique.
Avec une largeur de 25 mm ou 38 mm, les nouveaux modules d'alimentation (2687-2142 ou 2687-2144) sont minces et peu encombrants. Avec un rendement élevé de ≥ 88 % (2687-2142) et le réchauffement plus faible qui y est associé, les appareils sont également durables et fiables. La possibilité d'utiliser les repères ou les bandes de marquage WMB permet l'étiquetage continu des bornes sur rail et des alimentations.
Informations techniques complémentaires :
- Alimentation à large plage d'entrée AC 90 … 264 V (DC 100 … 373 V)
- Tension de sortie DC 24 V, réglable ; puissance de sortie 30 W (2687-2142) et 120 W (2687-2144)
Vos avantages :
- Technologie intégrée de connexion à levier sans outil avec technologie d'enfichage
- Design compact, bonne efficacité, bon rapport qualité/prix
- Fiable, longue durée de vie (MTBF élevé)
- Technologie de connexion rapide, simple, sans entretien et sans outil