![buehne_systemverkabelung_2000x2000_1.jpg](/medias/200-buehne-systemverkabelung-2000x2000-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzkxfGltYWdlL2pwZWd8YURSa0wyZzJOeTh4TkRFM016QXdORFl5TnprNU9DOHlNREJmWW5WbGFHNWxYM041YzNSbGJYWmxjbXRoWW1Wc2RXNW5Yekl3TURCNE1qQXdNRjh4TG1wd1p3fGU5NTE3YTRlN2YyYWE2NzFkMjY1OTdhMTVhYzAwNDYxNGJiYWZhN2ZlZDg4ZjFkMzJlNDNlNmRhZWZmOTVkN2Y)
Système de précâblage
Câblez les différents composants de votre installation de manière systématique, rapide et simple - que ce soit pour l'automatisation ou lors du transfert du câblage de l'armoire de commande vers une interface standard, telle que RS232. Cela permet d'économiser du temps pour les solutions d'installations et d'armoires de commande de plus en plus complexes ainsi que du temps et de l'argent lors de la planification, de l'installation et de la mise en service. Utilisez la gamme variée de produits de modules de transfert universels et de câblage système ainsi que des composants spécifiques au contrôle.
Vous trouverez ici déjà un grand nombre de fabricants dont les systèmes de contrôle peuvent être confortablement câblés avec le câblage système de WAGO.
Vos avantages :
- Connexion sûre et sans erreur de composants individuels
- Câblage rapide grâce aux câbles système pré-assemblés
- Possibilités claires de repérage