Embases de relais avec relais miniatures débrochables (série 788)
Les relais de la série 788 sont idéaux pour les applications de commutation dans l'automatisation industrielle et de processus. Les modules peuvent être utilisés à 2 canaux ou pour la commutation sûre de charges élevées jusqu'à 16 A, par ex. pour des charges de lampes.
Avantages :
- Échange simple de relais élémentaire en cas d'erreur
- Largeur compacte de 15 mm
- Possibilités de pontage côté contrôle et côté charge
- Push-in CAGE CLAMP® : insertion directe sans outils supplémentaires
![relaissockel_serie-788_2000x2000px.jpg](/medias/200-relaissockel-serie-788-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI2fGltYWdlL2pwZWd8YURFMkwyZ3pNaTh4TXpneE5ESXdPVEE0TlRRM01DOHlNREJmY21Wc1lXbHpjMjlqYTJWc1gzTmxjbWxsTFRjNE9GOHlNREF3ZURJd01EQndlQzVxY0djfGUyZGMzZjIxZjBmMDJhNDNhNzlhZTk0ZDcxODlmMThhY2QyZDA3ZmI1ODc4ZTRmMzQ5NTljOWEwMjIzZDBmMjY)
Modules relais avec relais de commutation miniatures et modules optocoupleurs (série 859)
Les modules relais avec relais de commutation miniatures et modules optocoupleurs de la série 859 sont idéalement adaptés aux niveaux d'interface dans toutes les applications industrielles. La petite largeur vous permet d'économiser de l'espace dans l'armoire de commande. Les fentes de pontage prévues côté commande et coté charge permettent également une mise en commun rapide des potentiels d’entrée et sortie.
Avantages :
- Polyvalent : modules relais pour l'utilisation en courant continu et en courant alternatif
- Économie d'espace grâce à un boîtier mince de 6 mm
- Design plat pour une utilisation optimale dans les boîtes à bornes
- Logements de pontage prévus en face avant pour des connexions transversales claires
- Voyant lumineux pour la signalisation d'état
- Technique de raccordement éprouvée CAGE CLAMP®
![relaismodul_serie-859_2000x2000px.jpg](/medias/relaismodul-serie-859-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTY4NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3pZeTlvTWpJdk9EZzJNakF3TlRFek16TTBNaTVxY0djfDFiM2Y4YWVmMWYxMGIyM2M2NjVhZGJkNGMxMjgyMDlkZTEwNGY5ODQzODU1MmNjMjE1OTY5MjI5MjdlMDMwNDI)
![relais-ssr-serie-204200402_2000x1500.jpg](/medias/200-relais-ssr-serie-204200402-2000x1500.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzUyfGltYWdlL2pwZWd8YUdFeUwyZzFNQzh4TkRFM016VTVOalU0TVRreE9DOHlNREJmY21Wc1lXbHpMWE56Y2kxelpYSnBaUzB5TURReU1EQTBNREpmTWpBd01IZ3hOVEF3TG1wd1p3fDZiZWJhNjY3ZGJjYWQ0OTU0NWE5Mjg1Mjg0MTZjNWZmZmJlNWFkMTZiZGZmNjAxMzRlM2Y0ODY1MmFiMDA2Yjg)
Boîtier support avec relais standard (séries 287, 288)
L'embase de montage entièrement câblée avec des relais de commutation miniatures (séries 287/288) permet une commutation directe des actionneurs et autres éléments de couplage sur le terrain. Elles réalisent également la connexion rapide et facile des signaux périphériques.
Avantages :
- Connexion plus simple et plus rapide des signaux périphériques
- Relais enfichables pour un changement rapide et facile
- Connexion facile des conducteurs entre 0,08 mm2 et 2,5 mm2
![p_0288_0413_001_xx_2000x2000.jpg](/medias/200-p-0288-0413-001-xx-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTY5fGltYWdlL2pwZWd8YUdRNUwyZ3lZaTh4TkRFMk9UYzVPVFkxTlRRMU5DOHlNREJmY0Y4d01qZzRYekEwTVROZk1EQXhYM2g0WHpJd01EQjRNakF3TUM1cWNHY3xmZWZmMDAyZjZhMDM1ZDQzODE3MjBjMGNiMWMwZjA4ODY3ZTczNWZjNDZiMjlmOWZlNDAzNTNhODY0Nzg4Y2Fj)
Modules relais en
boîtier de montage
(série 789)
La série 789 est utilisée pour la commande d’éclairage dans les installations électriques de bâtiment ainsi que pour les installations en armoires de distribution industrielles. Le boîtier pour montage sur rail, large de 17,5 mm, est particulièrement approprié pour une installation dans les tableaux de répartition et compteurs.
Avantages :
- Jusqu'à 2 R et 2 T ou 4 T
- Disponible avec un fonctionnement manuel
- Possibilité de pontage dans chaque niveau par cavaliers enfichables
- Raccordement ordonné des conducteurs
- LED pour affichage de commutation
![relaismodule-im-reiheneinbaugehaeuse_2000x2000px.jpg](/medias/200-relaismodule-im-reiheneinbaugehaeuse-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTY1fGltYWdlL2pwZWd8YUdZeEwyZzVPQzh4TkRBNE1qVXlOVFE1TlRNeU5pOHlNREJmY21Wc1lXbHpiVzlrZFd4bExXbHRMWEpsYVdobGJtVnBibUpoZFdkbGFHRmxkWE5sWHpJd01EQjRNakF3TUhCNExtcHdad3w2YWI1MzEyYzVlNjA0YTE0Y2U4YTQxYTQ5MTZhNWI3YmM5MDJlZjY4OGEwYzE3NzZmN2FhMmNiMGEzOGU4NzM3)
Embases enfichables avec relais standard et modules avec relais statiques (SSR)
(série 857)
Nos embases enfichables avec des relais de commutation miniatures et des relais statiques forment la combinaison parfaite entre la solution de boîtier et l'électronique.
Avantages :
- Relais de commutation miniatures et relais statiques pour applications DC et AC.
- Possibilité de pontage sur tous les points de raccordement.
- Changement simple et rapide de relais en cas d'erreur
- Push-in CAGE CLAMP® : insertion directe sans outils supplémentaires
- Approbation Ex (zone 2)
![stecksockel_serie-857_2000x2000px.jpg](/medias/200-stecksockel-serie-857-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDI1fGltYWdlL2pwZWd8YUdSbUwyZ3haQzh4TkRBNE1qVXhPRGczTmpFNU1DOHlNREJmYzNSbFkydHpiMk5yWld4ZmMyVnlhV1V0T0RVM1h6SXdNREI0TWpBd01IQjRMbXB3Wnd8ZDQ3MzM4MDQwNGIwOTE2NWFiYmI3MjZiN2EyNjNlZjg3ZTBjODZiMDg3ODE4ZjE2NmE3NzVhZTYzMTQ1OTExNg)
Embase enfichable avec relais industriel (série 858)
Les embases enfichables de la série 858 sont conçues pour le montage sur rail (DIN 35), et donc pour les relais industriels usuels, avec embrochage standard. Ils peuvent accueillir des relais 2 ou 4 RT. Dans la pratique, ces socles permettent de remplacer rapidement les relais en cas de maintenance, sans toucher au câblage.
Avantages :
- Insertion directe pour fils rigides et embouts sertis à partir de 0,5 mm2
- Connexion double avec technique Push-in CAGE CLAMP®
- Fonctionnement manuel en cas d'erreur ou à la mise en service
- Visualisation d’état dans le relais pour un contrôle visuel
- Relais avec contacts dorés pour circuits de commutation à sec
![stecksockel_serie-858_2000x2000px.jpg](/medias/stecksockel-serie-858-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzc5NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzNZaTlvTm1Zdk9EZzJNakF3TlRJMk5EUXhOQzVxY0djfDQwODgwNDZiMTY5MjUzOTY1OTY0MDNmMzgyMTI5YzY4ODA2NWMxMjJjMzk2OGQwMDY1ZjY3NmJlMTQ3NWMzYzY)