Technologie de serrage à ressort sans entretien
![](/medias/200-marine-containerschiffe-hafen-sonnenuntergang-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODE3fGltYWdlL2pwZWd8YURrekwyZzRNUzh4TkRFMk9EZzNOakk0TlRrNE1pOHlNREJmYldGeWFXNWxYMk52Ym5SaGFXNWxjbk5qYUdsbVptVmZhR0ZtWlc1ZmMyOXVibVZ1ZFc1MFpYSm5ZVzVuWHpJd01EQjRNVEV5TlM1cWNHY3wzYmM5YmM3M2Y4YmFhZDkzZmU4ZGEwOGY2MDM2NzRiNTJmMTBkMDQ3NTBjNjExYmM3OGZjZTBlNWVhZGRjZTkw)
En utilisant une technologie de connexion sécurisée et sans maintenance, les investissements peuvent être considérablement réduits sur l'ensemble du cycle de vie d'une installation.
Les conducteurs électriques et leur qualité de connexion déterminent la disponibilité des machines et des installations, quelle que soit la complexité de la structure d'automatisation d'un système ou de sa fonction. La technologie de connexion électrique doit donc être une chose avant tout : fiable. Et cela dans toutes les conditions et sur le cycle de vie complet d'une installation.
Vos avantages avec WAGO :
- La connexion CAGE CLAMP® permet un contact sûr et sans entretien - et cela pendant des décennies.
- La technologie de connexion à ressort est particulièrement adaptée aux environnements exigeants
- Le travail d'installation et de câblage peut être fait rapidement et sans aucune instruction spéciale
![](/medias/200-cageclamp-2000x2000px.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODU1fGltYWdlL2pwZWd8YUdJM0wyZzNPUzh4TkRFek16QTROemsyTVRFeE9DOHlNREJmWTJGblpXTnNZVzF3WHpJd01EQjRNakF3TUhCNExuQnVad3w5MzdlMDI3MjA5ZjhjNGExZWY1NGU4YjY2MDlmOGIwYTE0NTY2NDIxNGFhNDUxMWMyOGYwMmE2NWZmNWUzZWU5)