[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/be-fr/contact", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/pleine-puissance-sur-18-mm" }, "headline": "Le module d'alimentation COMPACT petit et performant de WAGO", "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Thu Feb 21 10:35:08 CET 2019", "dateModified": "Fri Feb 23 10:12:01 CET 2024" }

Le module d'alimentation COMPACT petit et performant de WAGO

19 novembre 2018
Pleine puissance sur 18 mm

De seulement 18 mm de large, l’alimentation Compact (787-1200) fournit un courant de sortie de 0,5 A et fonctionne de manière fiable, même dans des conditions de températures ambiantes difficiles.

Les dimensions du boîtier pour montage sur rail de l'alimentation Compact (787-1200) répondent à toutes les exigences de la norme DIN 43880. Conçu par WAGO pour une utilisation dans les tableaux de distribution, il fonctionne de manière extrêmement fiable et répond aux exigences de sécurité électrique définies par la norme EN 60335-1.

Grâce à un montage simple sur le rail de montage ou, en option, par vissage à l'aide de sangles de fixation, l'alimentation Compact est polyvalente.

Disponibilité prévue : TBD

En un coup d'oeil :

  • Fiabilité élevée
    Plage de température de -25 °C à +70°C, derating > +55 °C

  • Forme étroite permettant une économie de place dans l'armoire de commande 
    Largeur de seulement 18 mm

  • Idéal pour les tableaux de distribution
    Boîtier pour montage sur rail avec dimensions conformes à DIN 43880, idéaux pour les tableaux de distribution

Votre contact chez WAGO

Verkoopdienst

kontaktmodul_corporate-marketing_tina-nolting_2000x2000_2.jpg

Liens utiles