[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/be-fr/contact", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/connectivity-portal" }, "headline": "OpenVPN", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/wago-connectivity-portal-open-vpn-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQwNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGlNQzlvT1RVdk9EazFNVEF4TnpNME1EazFPQzVxY0djfDA0ZjQyOGE3ZWJhZDFiZGIxYTljMTAwMGM3ZTliNGRiNTY1M2IwOTViMmExMDI4YzhkNmQzNzAwMTQ2ODUxYTk" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Sun Sep 20 20:57:55 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:12:03 CET 2024" }

Nouveautés 20 septembre 2020
WAGO Connectivity Portal :
Transfert de données sécurisé et accès indépendant de la localisation
par OpenVPN

Le Connectivity Portal WAGO fournit une infrastructure puissante pour le nombre croissant d'applications de l'industrie 4.0. La nouvelle offre est conçue pour transférer des données facilement et en toute sécurité sur Internet. L'utilisation cohérente de la technologie OpenVPN garantit la sécurité.

Technologie OpenVPN

Le Connectivity Portal transfère les données indépendamment de l'emplacement en se basant sur la technologie OpenVPN avec des normes de sécurité établies. Cela fait de WAGO la solution idéale pour accéder aux contrôleurs pour la maintenance à distance, les changements de configuration ou travailler sur différents projets à partir de différents endroits. En outre, le Connectivity Portal WAGO permet l'échange de données entre des installations séparées dans l'espace. Ceci déclenche une réaction correspondante dans l'autre système, par exemple lorsqu'une valeur limite se produit.

Le Connectivity-Portal permet un accès flexible, indépendant du lieu :

  • Stations distribuées via une visualisation Web intuitive par ex. pour la maintenance à distance,
  • Installations sur site, par exemple, pour un contrôle et une configuration confortables via des appareils intelligents (Android, iOS, Windows) et un navigateur Web,
  • Les contrôleurs WAGO de famille PFC pour une connexion automatique de site à site, par exemple pour l'échange de données entre les installations et les machines (M2M).

ÉCONOMIE DE TEMPS

Le Connectivity Portal WAGO complète la gamme de produits WAGO par une solution intuitive pour la télémaintenance et l'échange de données entre des installations spatialement séparées, par exemple dans un réseau d'alimentation en courant, en gaz ou en eau potable.

Grâce à l'interface conviviale, bien pensée et confortable, la configuration réussit en peu de temps : l'interface idéale pour l'automatisation.

Devrait être disponible au quatrième trimestre de 2018.

Votre contact chez WAGO

Technisch advies

lun.- jeu. 8:00-17:00 h
ven. 8:00-16:00 h
unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_2000x2000

Liens utiles

Autres gammes de produits

Notre offre pour vous

Une approche globale : du niveau de terrain jusque dans le Cloud

Un seul fournisseur : en plus des contrôleurs IoT PFC100 et PFC200, WAGO élargit sa gamme avec le nouveau WAGO Cloud Data Control. WAGO offre ainsi une solution qui constitue le lien entre les éléments du monde réel et le monde numérique.

cloud-2000x1500px.jpg