Performance élevée pour exigences d'automatisation complexes : Edge Controller
L'Edge Controller est équipé d'un processeur quadri-cœur ARM-Cortex-A9 et d'interfaces étendues. Avec ses nombreuses fonctionnalités, il est parfaitement équipé pour une utilisation individuelle, indépendamment de l'industrie.
- Intégration simple dans les systèmes existants
- Programmables avec CODESYS, selon la norme CEI 61131-1
- Disponible avec le système d'exploitation Linux ou ctrlX OS
- Installation nécessitant peu de place
![](/medias/200-MM-15687-GWA-Edge-Computer-752-8303-ps-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l4TDJnelpDOHhNemt5TnpZeU1EWXdPREF6TUM4eU1EQmZUVTB0TVRVMk9EZGZSMWRCWDBWa1oyVmZRMjl0Y0hWMFpYSmZOelV5WHpnek1ETmZjSE5mTWpBd01IZ3hNVEkxTG1wd1p3fDI4OTkyOGE5NzcyZWY5MjVmMzI5MmY2YzU0ZmU1YzU5NjIxZjJhYjkyMzI5ZTkwMGQ3MjVjN2Y5NjNhMTE4Nzk)
Puissant et flexible pour des applications moyennes à grandes : PFC300
Le PFC300 est équipé d'une mémoire RAM de 2 Go et d'un processeur 64 bits, ce qui est optimal pour des applications plus importantes dans les machines, les processus et le bâtiment.
- Programmable avec CODESYS selon CEI 61131-1 sur un système d'exploitation Linux®
- Nombreuses fonctionnalités de sécurité
- Deux cœurs de processus : DUAL Core
- Interface de service USB-C
Disponible à partir de Q2/2024
![](/medias/200-MM-370198-GWA-Steuerungen-19-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDYyfGltYWdlL2pwZWd8YURBMkwyZzFPQzh4TXpreU56YzVPVGd4TmpJeU1pOHlNREJmVFUwdE16Y3dNVGs0WDBkWFFWOVRkR1YxWlhKMWJtZGxibDh4T1Y4eU1EQXdlREV4TWpVdWFuQm58ODI4YjBlYzQ4NDU4NjE5NzVhOWEwYTZjOGYyYTBmZDE1NWI3MzMzMDZkNmVlYWZlYjE1MmQ5Zjc2YzMwZjFjZA)
Notre plus puissant : le contrôleur PFC200
Avantages :
- Ces API conviennent aux petites tâches de contrôle dans les environnements standard et extrêmes.
- Ils peuvent être utilisés indépendamment du bus de terrain et conviennent parfaitement aux systèmes de bus de terrain décentralisés.
- Également disponible en version XTR pour une utilisation dans des conditions environnementales défavorables
![controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x2000.jpg](/medias/200-controller-neu-pfc200-p-ur-0750-8206-000-xx-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjgzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmhsWmk4eE5ERTNNelF4TWprNE1qZ3hOQzh5TURCZlkyOXVkSEp2Ykd4bGNsOXVaWFZmY0daak1qQXdYM0JmZFhKZk1EYzFNRjg0TWpBMlh6QXdNRjk0ZUY4eU1EQXdlREl3TURBdWFuQm58ZTNlMzJhMTk3ZGNlNjM2ZTZhNGIwNWVkOThmYjM2MmEzZTU0MGFiY2E5YzNmMmMxNDUxMWVjYjRlZDViN2U5Yg)
Un maximum de performances dans un minimum d’espace :
Contrôleur PFC100
Une variété de services dans un boîtier compact : avec l'API PFC100, WAGO offre un contrôleur parfaitement équipé à un rapport qualité/prix tout à fait convaincant.
Avantages :
- Conception économique avec e!COCKPIT
- Sécurité d'investissement grâce à une technologie de contrôle échelonnable
- Données sécurisées grâce aux mesures de cybersécurité intégrées dans le PLC
![controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x2000_1.jpg](/medias/200-controller-neu-pfc100-b150326-11-plc-pfc100-0750-8101-0025-000-2000x2000-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTkyfGltYWdlL2pwZWd8YURSaEwyaGxZaTh4TkRFM05qRTJOakU0TWprME1pOHlNREJmWTI5dWRISnZiR3hsY2w5dVpYVmZjR1pqTVRBd1gySXhOVEF6TWpaZk1URmZjR3hqWDNCbVl6RXdNRjh3TnpVd1h6Z3hNREZmTURBeU5WOHdNREJmTWpBd01IZ3lNREF3WHpFdWFuQm58YWJhOTkzMzM2MjNkOTIyY2FhOGRiYWM2ODg4ZDg1ZTk5NDliMGFkZDVlM2FhMGIyNmVhM2Q4ZjgwMzlkZjU0Yg)
Performance maximale avec un minimum de place :
Contrôleur Compact 100
Le contrôleur Compact est le nouveau contrôleur avec E/S intégrées pour les petites solutions d'automatisation.
Avantages :
- Contrôleur avec système d'exploitation Linux® en temps réel
- Régulateur compact avec E/S dans un boîtier design REG
- Environnement d'ingénierie indépendant du fabricant CODESYS V3
![](/medias/200-MM-22719-website-compact-controller-100-0751-9301-p1-2000x1125-1-.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJobVppOHhNemt5TnpZeU16WXlNalk0Tmk4eU1EQmZUVTB0TWpJM01UbGZkMlZpYzJsMFpWOWpiMjF3WVdOMExXTnZiblJ5YjJ4c1pYSXRNVEF3WHpBM05URmZPVE13TVY5d01WOHlNREF3ZURFeE1qVWdLREVwTG1wd1p3fDFmMmI5YmFiMTk1MDY5ZThlNDYyOTIzMzM2MzEwN2IyNGRlZmY5MjEzYTAzNjJjNDIxNjM3YTVhN2RjZDc3Nzg)
Petit contrôleur pour projets en temps réel :
Contrôleur Basic 100
Le contrôleur Basic 100 est notre plus petit contrôleur avec un système d'exploitation en temps réel (RTOS) qui permet de répondre aux exigences en temps réel dans de petites automatisations.
- Realtime Operating System (RTOS)
- Programmable avec CoDeSys
![](/medias/200-MM-370198-GWA-Steuerungen-04-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzA5fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZ3dOaTh4TXprd09ETTVOall6T0RJek9DOHlNREJmVFUwdE16Y3dNVGs0WDBkWFFWOVRkR1YxWlhKMWJtZGxibDh3TkY4eU1EQXdlREV4TWpVdWFuQm58NzRiYzYzZDU4MTZhMzFlMmVhMjg0YmUzYzgyMDYzMWU5NDI1MGZkM2NkZDZhNWM2MGM1NWNlMDg5NDcwY2ZlNw)
Pour conditions d’environnement extrêmes : contrôleurs XTR
Nos contrôleurs pour des domaines d'application extrêmes : projection, contrôle et visualisation. Automatisez dans des conditions environnementales où d'autres contrôleurs s'avouent vaincus.
- Utilisable dans des plages de température extrêmes de -40 à +70 °C.
- Surtension jusqu'à 5 kV de tension de choc
- Protection contre les chocs et les vibrations, résistant aux vibrations jusqu'à 5 g d'accélération
![](/medias/200-MM-370198-GWA-Steuerungen-01-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjE1fGltYWdlL2pwZWd8YUdKa0wyZzJPUzh4TXprd09ETTVOelF5TkRZM01DOHlNREJmVFUwdE16Y3dNVGs0WDBkWFFWOVRkR1YxWlhKMWJtZGxibDh3TVY4eU1EQXdlREV4TWpVdWFuQm58NDE4ZDU3NmExYTljMDgzZjE3ZGY5ZmNjYTUyOGZlYzZmN2VjNmNiZTRjNDhmMWJiODM3NTUzOTdhYzAzMGQxYw)