[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/be-fr/contact", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/module-maître-m-bus" }, "headline": "M-Bus – connexion directe de compteurs d'énergie et de consommation", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/m-bus-master-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDg1MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGhPUzlvTWpndk9EZzBPREEzTkRnek16azFNQzVxY0djfGQwYTI2ZTNmNDJkMzQ2YzE1ZTM4NWZiZmQwOTMyZTQ0OTVhOTkyNGM4MmIzOWMxY2U4Nzg0NThjODU5ODM3MTk" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Fri Jun 08 12:08:23 CEST 2018", "dateModified": "Fri Feb 23 10:11:52 CET 2024" }

Nouveautés
Connexion facile de compteurs d'énergie et de consommation – avec le maître M-Bus

Il réduit les coûts, facilite l'installation et économise de l’espace. Avec le nouveau maître M-bus (753-649) pour l'acquisition des données de consommation, on peut connecter jusqu'à 40 appareils M-bus directement à l’I/O-SYSTEM, sans passerelle externe ni convertisseur.

  • Connexion directe (sans passerelles/convertisseurs de niveau externes) et donc économique des dispositifs M-Bus au système d'E/S
  • Grande flexibilité : grâce à la compatibilité avec d'autres E/S et interfaces du système d'E/S
  • Simple : utilisation de plusieurs modules avec des capacités fonctionnelles plus importantes

Le début de la gestion intelligente de l'énergie est l'enregistrement séparé de la consommation de chaleur, d'eau, d'électricité et de gaz. Par conséquent, les utilisateurs privés et commerciaux se concentrent sur la mesure de la consommation d'énergie, en particulier dans le domaine de l'automatisation des bâtiments.

Ici, le système d'E/S avec le maître M-Bus (bus de compteur) est la solution idéale pour le transfert des données d'énergie et de consommation : selon le contrôleur WAGO, les données de consommation peuvent être transférées de manière flexible au protocole bus de terrain existant. Cela permet d'économiser du câblage supplémentaire pour l'information de bâtiments. Les données peuvent être lues simplement via un logiciel par l'interface ETHERNET.

Les bénéfices sont triple : le maître M-Bus

Le M-Bus est par nature un bus de terrain optimisé pour la transmission des données de consommation d'énergie selon la norme EN 13757. Avec le maître M-Bus de WAGO, vous réduisez les coûts supplémentaires : d'une part, il est très peu encombrant par rapport à des solutions comparables en raison de l'abandon du convertisseur de niveau ; d'autre part, cela réduit également l'effort de câblage.

Enregistrer les données de consommation : utilisation de M-Bus

Le M-Bus est utilisé pour lire les données de consommation d'énergie des compteurs d'électricité, compteurs de chaleur, compteurs de gaz, compteurs d'eau et divers capteurs et actionneurs de différents fabricants. En tant que système de mesure efficace pour l'acquisition de données de consommation, le Meter-bus est souvent utilisé dans le domaine de la technologie de gestion de bâtiment.

Maître et esclave(s) : comment fonctionne M-Bus

Le système M-bus basé sur un procédé maître-esclave peut adopter des topologies en lignes, en étoiles et arborescentes. Le maître alimente le bus série en courant et traite les données des esclaves M-Bus (appareils de mesure). Le rôle de maître est assuré par le contrôleur WAGO et son M-bus qui communique avec les participants via le bus à 2 fils. On peut connecter jusqu'à 40 esclaves par module. M-Bus transmet les données à des vitesses de 300 à 9600 Bit/s. Le câblage M-Bus peut par exemple s’effectuer avec du câble téléphonique normal de type J-Y(St)Y N x 2 x 0,8 mm.

Conseil de produit de WAGO
C'est avec plaisir que nous répondrons à vos questions.

Technisch advies

lun.- jeu. 8:00-17:00 h
ven. 8:00-16:00 h
unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_2000x2000

Liens utiles

Aperçu des produits

Autres gammes de produits

Notre offre pour vous

WAGO-I/O-SYSTEM 750/753

Toutes les fonctions pour chaque bus de terrain : en ce qui concerne l'automatisation, avec le système d'E/S déporté de WAGO, vous disposez des meilleures options pour mettre en œuvre votre solution sur mesure.

produkte-io-system750_2000x1125px.jpg