Bornes mini - un vrai génie de l'espace
Les mini-bornes sur rail WAGO TOPJOB® S en version compacte, avec ouverture de manipulation ou bouton-poussoir, sont particulièrement adaptés au raccordement dans des boîtes à bornes étroites de moteurs ou de pompes, par exemple.
En un coup d'œil :
- Section nominale : 1 (1.5) mm² | 2,5 (4) mm²
Courant de référence : 13.5 (17.5) A | 24 (32) A,
Tension de référence 500 V | 800 V IEC - Variantes de fixation individuelle
- Connexion directe avec Push-in CAGE CLAMP®