Série 2059 – pour les dimensions les plus petites
Avec seulement 2,7 mm de hauteur, la plus petite borne WAGO est la solution idéale pour les très petits modules LED. Avec une section de conducteur de jusqu'à 0,5 mm2 (rigide), la série 2059 permet le câblage de sections de conducteurs communes dans le plus petit espace. Les éléments de connexion facilitent la connexion des modules LED entre eux.
Avantages :
- Hauteur compacte de seulement 2,7 mm
- Insertion directe des conducteurs rigides
- Section du conducteur : AWG 26 … AWG 20 (0,14 mm … 0,5 mm, rigide)
- Déconnexion simple avec outil de manipulation
- Réalisation de différents nombres de pôles par juxtaposition sans perte de pôles entre des versions de 1 à 3 pôles – Réduction du nombre des variantes en production
- Pas : 3 mm
- Livraison en emballage « Tape-and-Reel » pour intégration complète dans le processus SMT.
Série 2060 – pour un câblage manuel et automatique
La série 2060 est la solution universelle pour connecter des modules LED. Grâce au poussoir intégré et à une section de conducteur allant de AWG 24 à AWG 18 (0,2 … 0,75 mm2, rigides et souples) elle offre une grande liberté pour le câblage manuel et automatique. Les éléments de connexion facilitent la connexion des modules LED entre eux.
Avantages :
- Minimisation de la formation d'ombre en raison de la faible hauteur de construction de 4,5 mm et de la couleur blanche du boîtier
- Insertion directe des conducteurs rigides
- Déconnexion simple avec outil de manipulation
- Réalisation de différents nombres de pôles par juxtaposition sans perte de pôles entre des versions de 1 à 3 pôles – Réduction du nombre des variantes en production
- Disponible dans les pas de 4 mm et 8 mm (pour une tension de référence plus élevée)
- Livraison en emballage « Tape-and-Reel » pour intégration complète dans le processus SMT.
- Également disponible en version THR
Série 2061 - pour l'alimentation secteur directe
Les bornes pour circuits imprimés de la série 2061 avec sections de conducteur AWG 20 à 16 (0,5 ... 1,5 mm, rigides et souples) sont le choix idéal pour l'alimentation directe des modules LED et des applications industrielles.
Avantages :
- Hauteur : 5,6 mm
- Insertion directe des conducteurs rigides
- Poussoir pour une connexion et une déconnexion faciles de tous types de conducteurs
- Réalisation de différents nombres de pôles par juxtaposition sans perte de pôles entre des versions de 1 à 3 pôles – Réduction du nombre des variantes en production
- Pas : 6 mm
- Livraison en emballage « Tape-and-Reel » pour intégration complète dans le processus SMT.
- Également disponible en version THR
Série 2065 - axée sur l'essentiel
La nouvelle borne pour circuits imprimés CMS de la série 2065 combine les plus petites dimensions avec une connectivité élevée. Avec une hauteur de seulement 2,7 mm, la borne CMS compacte couvre une section de conducteur de AWG 24 à AWG 18 (0,2 … 0,75 mm, rigides et souples).
Avantages :
- La plus grande section de connexion dans le plus petit espace
- Ombrage réduit en raison de la taille compacte
- Section de conducteur : AWG 24 … AWG 18 (0,2 … 0,75 mm, rigides et souples)
- Insertion directe de conducteurs rigides grâce à Push-in CAGE CLAMP®
- Connexion des conducteurs souples et déconnexion de tous les types de conducteurs avec l'outil de manipulation
- L'alternative économique aux conducteurs à souder
- Livraison en emballage « Tape-and-Reel » pour intégration complète dans le processus SMT.
Série 2070 – Connexion de module LED par l'arrière
Les nouvelles bornes pour circuits imprimés SMD Through-Board (traversants) de la série 2070 WAGO permettent une connexion par l'arrière de modules LED. La formation d'ombre indésirable est ainsi réduite et le câblage est simplifié. Avec la série 2070, WAGO met sur le marché de nouvelles bornes pour circuits imprimés CMS pour des sections de conducteurs souples et rigides de 0,2 à 0,75 mm2 (AWG 24 à AWG 18). La particularité : les nouvelles bornes sont conçues pour une connexion par l'arrière de modules LED.
Avantages :
- Pour déplacer le câblage à l'arrière des modules LED
- Faible hauteur de seulement 1,1 mm sur le dessus du circuit imprimé pour un ombrage minimal
- Processus d'équipement simplifié et minimisation des ombres grâce au couvercle optionnel
- Repérage en option de la connexion de conducteur pour éviter les erreurs de câblage
- Des lignes de fuite et des distances d'isolement pour une utilisation jusqu'à 500 V selon EN 60598-1
- Pour câblage manuel et automatique
Série 2075 – pour la connexion verticale
Rendez la connexion des modules LED encore plus simple : avec la nouvelles borne pour circuits imprimés CMS traversante de la série 2075, connectez le conducteur à l'arrière du module LED, perpendiculairement au circuit imprimé, pour une répartition plus homogène de la lumière.
Avantages :
- Dimensions très compactes avec 3,9 mm pour la hauteur
- Section des conducteurs : 0,34 … 0,75 mm2 (AWG 20 … AWG 18, rigides)
- Connexion PUSH-WIRE® : enfichage direct de conducteurs rigides
- « Tourner et tirer » pour déconnecter le conducteur rigide
- Ombrage réduit en raison de la taille compacte
- Surface d'admission pour un équipement automatique
- Plus de surface pour une distribution uniforme de la lumière
Série 2086 - manipulation simple et flexibilité
Facile à utiliser et polyvalent - et le tout dans un format compact C'est ainsi que se présente la nouvelle borne pour circuits imprimés de la série 2086 avec Push-in CAGE CLAMP® et poussoir.
- Idéal pour la connexion d'appareils compacts, les traversées de boîtier et les encombrements réduits
- Grâce au Push-in CAGE CLAMP®, les conducteurs rigides et les conducteurs souples munis d'embout d'extrémité de 0,14 à 1,5 mm2 peuvent être branchés directement
- Dsiponible en version SMD et THR
- Livraison en emballage « Tape-and-Reel » pour intégration complète dans le processus SMT.