Nouveaux connecteurs MCS MAXI 6 avec levier – câblage sur site en un tour de main
Le système de connecteurs MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) grandit : la gamme de connecteurs MCS MAXI 6 convient pour des sections de conducteur jusqu'à 10 mm2 et dispose d'un levier intégré qui permet un câblage rapide et confortable à la main.
Le système de connecteurs MCS MAXI 6 est idéal pour les courants plus élevés avec un domaine de sections de conducteur de 0,2 mm2 à 10 mm2. Les connecteurs sont disponibles en versions de 2 à 9 pôles avec un pas de 7,62 mm, chacun dans les variantes fil-à-fil et fil-à-carte. Avec un courant de référence de 41 A, le système est particulièrement adapté au raccordement de l'électronique de puissance. Grâce à la technique de connexion Push-in CAGE CLAMP®, les conducteurs rigides et les conducteurs souples munis d'embout d‘extrémité sont directement enfichés. Les connecteurs sont disponibles dans un sens d'enfichage droit et coudé par rapport à la platine et rendent la connexion sur le circuit imprimé très flexible.
Les nouveaux connecteurs MCS MAXI 6 offrent une économie d'espace significative car, en plus de la section nominale habituelle, il est également possible de raccorder des conducteurs avec la plus grande section suivante (10 mm2).
En un coup d'œil :
Câblage simple à la main grâce au maniement par levier
Manipulation et raccordement intuitif sans outil grâce au levier
Gamme de produits de 0,2 à 25 mm²
Insertion directe par Push-in CAGE CLAMP®
100% protégé contre l'inversion
Codage et verrouillage en option possibles