[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/be-fr/contact", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/connecteur-male-2-etages" }, "headline": "Deux fois 16 pôles pour un traitement plus large du signal", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-433037-new-website-page-PCB-connector-with-lever-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTc2NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnNFppOHhNemc1TkRjMk56Z3pOekl4TkM5TlRTMDBNek13TXpkZmJtVjNMWGRsWW5OcGRHVXRjR0ZuWlY5UVEwSXRZMjl1Ym1WamRHOXlMWGRwZEdndGJHVjJaWEpmTWpBd01IZ3hNVEkxTG1wd1p3fDQzNTg2ZTZmMTRjN2JjNzM3YjczNWU2ZjNkOTNiYjQ0ZDU5ZDMxYTVkZDYyM2I1YzIyNTQ3NTJiM2RjNTVkYTg" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Fri Sep 20 11:26:14 CEST 2024", "dateModified": "Fri Sep 20 11:26:30 CEST 2024" }

Nouveautés 30 août 2024
Double alimentation pour signaux - densité de connexion maximale dans une forme compacte !

Connecteur mâle à deux étages compact pour le connecteur MCS MINI avec leviers disponibles.

Avec la nouvelle version d'un connecteur mâle à deux étages à 32 pôles pour MCS MINI avec leviers, on peut intégrer des signaux d'E/S de taille compacte dans les façades d'appareils.


Numéros d'article :

2734-1516/0310-0000

734-1446

Vos avantages :

  • Connecteur mâle à deux étages pour 32 pôles

  • Protection à 100% contre l'inversion, car enfichable dans un seul sens

  • Insertion directe via technologie de connexion enfichable Push-in

Le connecteur femelle à deux rangées adapté est protégé contre l'inversion et ne peut être enfiché que dans l'orientation prévue. Cela permet un enfichage « à l'aveugle » dans des positions de montage difficiles ou avec une mauvaise visibilité sur l'emplacement de montage. Avec le levier, les connecteurs femelles peuvent être facilement câblés sans outils à la main dans l'état non enfiché. Mais même dans l'état enfiché sur la face avant de l'appareil, les leviers sont faciles à utiliser. La connexion Push-in intégrée permet aux utilisateurs d'insérer directement des conducteurs souples avec embout d'extrémité et des conducteurs rigides.

Autres produits de la série 2734

Autres sujets

CHOISIR VOTRE MISE À NIVEAU

Les bornes et connecteurs pour circuits imprimés sont les protagonistes de votre circuit imprimé lorsqu'il s'agit de la transmission fiable et sûre des signaux. Il y a un vrai héros dans chaque borne et connecteur - adapté aux exigences spécifiques de votre circuit imprimé. Qui choisissez-vous ?

MCS - câblage continu de système

Le MULTI CONNECTION SYSTEM MCS de WAGO est le système de connecteurs polyvalent avec des solutions convaincantes pour vos applications. Le système comprend un total de 7 familles d'un pas de 2,5 mm à 10,16 mm et offre, avec une section de conducteur de 0,08 à 25 mm2, une large gamme d'utilisations possibles

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Verkoopdienst

kontaktmodul_corporate-marketing_tina-nolting_2000x2000_2.jpg

Liens utiles